Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Harmony XB4 ATEX D
XB4BS9445EX Product picture Schneider Electric

XB4BS9445EX

Green premium brand logo
XB4BS9445EX Product picture Schneider Electric
XB4BS9445EX
Green premium brand logo

red Emergency stop Ø 22 - mushroom head Ø 40 - key release - ATEX

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    하모니 XB4
    제품 또는 구성요소 타입
    비상 정지 푸쉬버튼
    모델명
    XB4
    베젤 자재
    크롬도금된 금속
    고정 칼라 자재
    Zamak
    헤드 타입
    Standard
    마운팅 직경
    22 mm
    최소 판매 수량
    1
    먼지 구역
    구역 21 - 22
    조작자의 타입
    트리거 활동 및 기계적 래칭
    복귀
    키 해제
    조작자 프로파일
    적색 버섯머리 Ø 40 mm
    키 수
    455
    접점 타입 및 구성
    1 NO + 1 NC
    전기적/기계적 특성
    장치 마운팅
    고정 구멍 - 지름: 22.5 mm 22.3 +0.4/0
    고정 중앙
    > = 30 X 40mm 지지물 패널)
    고정 모드
    스크류-고정 0.8…1.2 N.m
    엠베딩 깊이
    43 mm
    마킹
    Ex tb IIIC
    시그널링 장치 헤드의 형상
    원형
    키 인출 포지션
    중앙
    접점 구동
    느린-제동
    접점 사용
    표준
    긍정적인 입구
    있는 일치되는 EN / IEC 60947-5-1 appendix K
    구동 트래블
    1.5 mm NC 변하는 전기적 상태)
    4.3 mm 총 트래블)
    기계적 내구성
    300000 주기
    결선
    스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 EN 60947-1
    스크류 터미널, >= 1 x 0.22 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 EN 60947-1
    조임 토크
    0.8…1.2 N.m 일치되는 EN 60947-1
    스크류 헤드의 형상
    크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
    크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
    슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
    슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
    접점 자재
    은 합금 (Ag/Ni)
    짧은 회로 보호
    10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    [Ith] 연속 통전 전류
    10 A 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    [Ui] 정격 절연 전압
    600 V (오손도 3) 일치되는 EN 60947-1
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 EN 60947-1
    [Ie] 정격 운전 전류
    3 A 에서 240 V, AC - 15, A600 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    6 A 에서 120 V, AC - 15, A600 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    0.1 A 에서 600 V, DC - 13, Q600 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q600 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    0.55 A 에서 125 V, DC - 13, Q600 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    1.2 A 에서 600 V, AC - 15, A600 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    전기적 내구성
    1000000 주기 AC - 15, 2 A 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN / IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 주기 AC - 15, 3 A 에서 120 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN / IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 주기 AC - 15, 4 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN / IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 주기 DC - 13, 0.2 A 에서 110 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN / IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 주기 DC - 13, 0.5 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN / IEC 60947-5-1 appendix C
    전기적 안정성 IEC 60947-5-4
    Λ <10exp (-6) 에서 5 V, 1 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 EN / IEC 60947-5-4
    Λ <10exp (-8) 에서 17 V, 5 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 EN / IEC 60947-5-4
    사용환경
    보호 처리
    TH
    사용온도
    -40…70 °C
    과전압 카테고리
    I 일치되는 IEC 60536
    IP 등급
    IP66 일치되는 IEC 60529
    IP69
    IP69K
    IP67
    보호의 IK 정도
    IK03
    표준
    EN / IEC 60947-5-5
    EN 60079-0:2009
    EN 60079-31:2009
    EN 61000-6-2
    EN / ISO 13850
    IEC 60079-0:2007
    IEC 60079-31:2008
    directives
    94/9/EC - ATEX directive
    제품 인증
    INERIS 04ATEX9004U
    내진동
    5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
    내충격성
    30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
    50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어9
    • 한국어3
    • 영어6
    • 독일어2
    • 스페인어2
    • 이탈리아어2
    • 포르투칼어2
    • 프랑스어2
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1.5 MB
    날짜 19. 10. 10
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 179.8 KB
    날짜 19. 7. 1
    크기 pdf
    크기 98.8 KB
    날짜 19. 7. 1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    red Emergency stop Ø 22 - mushroom head Ø 40 - key release - ATEX
    설명
    red Emergency stop Ø 22 - mushroom head Ø 40 - key release - ATEX
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    red Emergency stop Ø 22 - mushroom head Ø 40 - key release - ATEX
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    red Emergency stop Ø 22 - mushroom head Ø 40 - key release - ATEX
    설명
    red Emergency stop Ø 22 - mushroom head Ø 40 - key release - ATEX
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    red Emergency stop Ø 22 - mushroom head Ø 40 - key release - ATEX
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 799.2 KB
    날짜 18. 10. 1
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 679.6 KB
    날짜 18. 10. 1
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    XB4B...EX Control and signaling units (버전 1.0)
    설명
    Manufacturer Declaration of conformity
    크기 pdf
    크기 82.8 KB
    날짜 18. 4. 16
    설명
    Manufacturer Declaration of conformity
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    red Emergency stop Ø 22 - mushroom head Ø 40 - key release - ATEX
    설명
    red Emergency stop Ø 22 - mushroom head Ø 40 - key release - ATEX
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    red Emergency stop Ø 22 - mushroom head Ø 40 - key release - ATEX
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /