브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
빨간색 플러시 컴플리트 조명 푸쉬버튼 Ø22 스프링 리턴 1NO+1NC 24V

XB4BW34B5

[Us] 정격 입력 전압:

캡/조작자 또는 렌즈 색상:

모든 색상에 사용되는 범용 LED 블록
향상된 색 강도와 밝기
빠르고 간편한 조립 및 분해
열악한 환경에서도 견딜 수 있는 견고함
일반 용도 또는 특정 애플리케이션(저전류, 표준)을 위한 다양한 접점 블록 선택 가능
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Longer
제품 수리 가능성 지수
information_stroke
Inspired by the French repair index and EN 45 554. Only qualified personnel should install, replace, or service this equipment.
A
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No