Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 OsiSense XC standard
XCKN2749G11 Product picture Schneider Electric

XCKN2749G11

Green premium brand logo
XCKN2749G11 Product picture Schneider Electric
XCKN2749G11
Green premium brand logo

리밋 스위치 XCKN - th.플라스틱 roller lever Ø50mm var.length - 2NC - slow - Pg11

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    OsiSense XC
    시리즈 이름
    표준 포맷
    제품 또는 구성요소 타입
    제한 스위치
    모델명
    XCKN
    센서 설계
    컴팩트
    몸체 타입
    고정
    헤드 타입
    회전 헤드
    자재
    플라스틱
    몸체 자재
    플라스틱
    헤드 자재
    플라스틱
    고정 모드
    몸체에 의함
    구동 헤드의 움직임
    회전
    조작자의 타입
    스프링 귀환 롤러 레버 열가소성 가변 길이, 롤러 직경 50 mm
    접근의 타입
    가로 접근, 방향2개
    케이블 입구
    Pg 11 케이블 글랜드용 탭핑된 입력 1개
    극의 수
    2
    접점 타입 및 구성
    2 NC
    접점 구동
    느린-제동, 동시neous
    최소 판매 수량
    20
    전기적/기계적 특성
    스위치 발동
    30° cam에 의함
    전기적 연결
    스크류-클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    접점 절연 형식
    Zb
    긍정적인 입구
    있는
    긍정적인 입구 최소 토크
    0.15 N.m
    트립핑용 최소 토크
    0.1 N.m
    최대 발동 속도
    1.5 m / s
    접점 코드 지정
    A300, AC - 15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC - 13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] 정격 절연 전압
    300 V 일치되는 UL 508
    500 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
    300 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 IEC 60664
    6 kV 일치되는 IEC 60947-1
    짧은 회로 보호
    10 A 카트리지 퓨즈, 형태 GG
    기계적 내구성
    10000000 주기
    너비
    30 mm
    높이
    133…173 mm
    깊이
    48 mm
    제품 무게
    0.115 kg
    터미널 설명 ISO n°1
    (21-22)NC
    (11-12) NC
    사용환경
    내충격성
    15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
    내진동
    15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
    IP 등급
    IP65 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK04 일치되는 EN 50102
    과전압 카테고리
    Class II 일치되는 IEC 61140
    Class II 일치되는 NF C 20-030
    사용온도
    -25…70 °C
    저장온도
    -40…70 °C
    보호 처리
    TC
    제품 인증
    CSA
    UL
    CCC
    표준
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN / IEC 60204-1
    EN / IEC 60947-5-1
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어7
    • 영어7
    • 중국어1
    • 프랑스어1
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    XC... limit switches - UL certification record (버전 1.0)
    설명
    UL certification record (listed products)
    크기 pdf
    크기 353.6 KB
    날짜 19. 8. 15
    설명
    UL certification record (listed products)
    크기 pdf
    크기 1.1 MB
    날짜 19. 1. 21
    설명
    Certificate for China compulsory product certification
    크기 pdf
    크기 66.4 KB
    날짜 09. 11. 3
    설명
    CSA certificate of compliance
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 178.8 KB
    날짜 13. 8. 1
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 349.1 KB
    날짜 17. 11. 1
    크기 pdf
    크기 267.6 KB
    날짜 07. 11. 1
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (버전 1.0)
    설명
    EU declaration of conformity
    크기 pdf
    크기 645.5 KB
    날짜 16. 11. 22
    설명
    EU declaration of conformity
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /