Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 OsiSense XC standard
XCMD2102L10 Product picture Schneider Electric

XCMD2102L10

Green premium brand logo
XCMD2102L10 Product picture Schneider Electric
XCMD2102L10
Green premium brand logo

리밋 스위치 XCMD - steel roller plunger - 1NC+1NO - snap - 10 m

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    OsiSense XC
    시리즈 이름
    표준 포맷
    제품 또는 구성요소 타입
    제한 스위치
    모델명
    XCMD
    센서 설계
    미니어처
    몸체 타입
    고정
    헤드 타입
    플런저 헤드
    자재
    금속
    몸체 자재
    Zamak
    헤드 자재
    Zamak
    고정 모드
    몸체에 의함
    구동 헤드의 움직임
    선형
    조작자의 타입
    스프링 귀환 롤러 플런저 금속
    접근의 타입
    가로 접근, 방향2개
    극의 수
    2
    접점 타입 및 구성
    1 NC + 1 NO
    접점 구동
    스냅 활동
    전기적/기계적 특성
    스위치 발동
    30° cam에 의함
    전기적 연결
    착탈가능한 케이블 커넥터
    케이블 길이
    10 m
    케이블 구성
    5 x 0.75 mm²
    선 절연 자재
    PVR
    접점 절연 형식
    Zb
    긍정적인 입구
    있는
    긍정적인 입구 최소 힘
    35 N
    트립핑용 최소 힘
    7 N
    최대 발동 속도
    0.5 m / s
    접점 코드 지정
    B300, AC - 15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC - 13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] 정격 절연 전압
    300 V (오손도 3) 일치되는 UL 508
    400 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-5-1
    300 V (오손도 3) 일치되는 CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm 일치되는 IEC 60255-7 카테고리 3
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    4 kV 일치되는 IEC 60664
    4 kV 일치되는 IEC 60947-1
    짧은 회로 보호
    6 A 카트리지 퓨즈, 형태 GG
    전기적 내구성
    5000000 주기, DC - 13, 120 V, 1 W, 운전율 <60 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
    5000000 주기, DC - 13, 24 V, 3 승, 운전율 <60 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
    5000000 주기, DC - 13, 48 V, 2 승, 운전율 <60 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
    기계적 내구성
    10000000 주기
    너비
    30 mm
    높이
    50 mm
    깊이
    16 mm
    제품 무게
    0.185 kg
    사용환경
    내충격성
    25 GN 18 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
    내진동
    5 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
    IP 등급
    IP66 일치되는 IEC 60529
    IP67 일치되는 IEC 60529
    IP68 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK06 일치되는 EN 62262
    과전압 카테고리
    Class I 일치되는 IEC 61140
    Class I 일치되는 NF C 20-030
    사용온도
    -25…70 °C
    저장온도
    -40…70 °C
    보호 처리
    TC
    제품 인증
    CCC
    UL
    CSA
    표준
    EN / IEC 60947-5-1
    EN / IEC 60204-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어8
    • 한국어2
    • 영어6
    • 중국어1
    • 프랑스어1
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    XC... limit switches - UL certification record (버전 1.0)
    설명
    UL certification record (listed products)
    크기 pdf
    크기 353.6 KB
    날짜 19. 8. 15
    설명
    UL certification record (listed products)
    크기 pdf
    크기 7.8 MB
    날짜 19. 2. 26
    설명
    Certificate for China compulsory product certification
    크기 pdf
    크기 28 KB
    날짜 17. 9. 12
    설명
    CSA certificate of compliance
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    XCMD2102L10_ROHS_DECLARATION
    설명
    XCMD2102L10_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    XCMD2102L10_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    XCMD2102L10_REACH_DECLARATION
    설명
    XCMD2102L10_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    XCMD2102L10_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 203.4 KB
    날짜 11. 12. 1
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 740.7 KB
    날짜 17. 11. 1
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (버전 1.0)
    설명
    EU declaration of conformity
    크기 pdf
    크기 645.5 KB
    날짜 16. 11. 22
    설명
    EU declaration of conformity
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /