Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Preventa XCS
XCSDMP70010 Product picture Schneider Electric

XCSDMP70010

XCSDMP70010 Product picture Schneider Electric
XCSDMP70010

coded magnetic 스위치 XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    Preventa 안전 탐지
    제품 또는 구성요소 타입
    코드된 자기성 스위치
    구성요소 이름
    XCSDMP
    설계
    직사각형, 표준
    사이즈
    88 X 25 X 13mm
    접점 타입 및 구성
    2 NC + 1 NO
    접점 구동
    1 NC 엇갈려 배치됨(staggered)
    자재
    플라스틱
    전기적 연결
    미리 케이블 연결된
    케이블 구성
    6 x 0.25 mm²
    케이블 길이
    10 m
    극의 수
    3
    접근 방향
    3 방향
    [Ue] 정격 운전 전압
    24 V DC
    [Ui] 정격 절연 전압
    100 V DC
    전기적/기계적 특성
    [Sa] 동작 보장 거리
    8 mm
    [Sar] 트립핑 보장 거리
    20 mm
    maximum [Ie] rated operational current
    100 mA
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    2.5 kV 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    터미널 전체에 걸쳐 저항
    10 옴
    짧은 회로 보호
    500 mA 외부 카트리지 퓨즈 형태 GG (GL)
    접점 자재
    로듐
    전기적 내구성
    1200000 주기
    최대 전환 전압
    100 V DC
    mA 단위로 전환용량
    0.1...100 mA
    절연 저항
    1000 mΩ
    제동용량
    10 VA
    전환 주파수
    150 Hz
    안전 레벨
    카테고리 4에 도달할 수 있음 적절한 모니터링 시스템 있고 올바르게 배선된 일치되는 EN / ISO 13849-1
    PL = e에 도달할 수 있음 적절한 모니터링 시스템 있고 올바르게 배선된 일치되는 EN / ISO 13849-1
    SIL 3에 도달할 수 있음 적절한 모니터링 시스템 있고 올바르게 배선된 일치되는 EN / IEC 61508
    안전 안정성 데이터
    B10d = 50,000,000 20 년 생활 시간에 대한 지정된 값을 기계적 또는 연락처 마모에 의해 제한
    인클로저 자재
    열가소성 PBT
    케이블 자재
    PVC
    깊이
    13 mm
    높이
    88 mm
    너비
    25 mm
    제품 무게
    0.18 kg
    사용환경
    표준
    EN / ISO 12100
    UL 508
    EN / IEC 60947-5-1
    EN / IEC 60204-1
    CSA C22.2 No 14
    ISO 14119
    제품 인증
    CSA
    UL
    BG
    보호 처리
    TH
    사용온도
    -25…85 °C
    저장온도
    -40…85 °C
    내진동
    10 gn (f= 10…150 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
    내충격성
    30 GN 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0.3 mT
    전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
    클래스 II 일치되는 EN / IEC 61140
    IP 등급
    IP66 일치되는 IEC 60529
    IP67 일치되는 IEC 60529
    상품의 지속 가능성
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어8
    • 한국어2
    • 영어6
    • 독일어2
    • 스페인어2
    • 이탈리아어2
    • 포르투칼어2
    • 프랑스어3
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 517.6 KB
    날짜 14. 11. 1
    설명
    Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products
    크기 pdf
    크기 87.5 KB
    날짜 14. 8. 25
    설명
    CSA certificate of compliance
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (버전 1.0)
    설명
    UL certification record (listed products)
    크기 html
    크기 300 B
    날짜 05. 11. 18
    설명
    UL certification record (listed products)
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 545 KB
    날짜 17. 2. 1
    크기 pdf
    크기 551.8 KB
    날짜 17. 2. 1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    coded magnetic 스위치 XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m
    설명
    coded magnetic 스위치 XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    coded magnetic 스위치 XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    coded magnetic 스위치 XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m
    설명
    coded magnetic 스위치 XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    coded magnetic 스위치 XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 254 KB
    날짜 16. 9. 26
    설명
    EC/EU declaration of conformity
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /