Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Nautilus
XMPR25C2133 Product picture Schneider Electric

XMPR25C2133

Green premium brand logo
XMPR25C2133 Product picture Schneider Electric
XMPR25C2133
Green premium brand logo

압력 센서 XMP - 25 bar- G 1/4 female - 3 NC- ON/OFF knob control

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    OsiSense XM
    압력 센서 타입
    전자기계적 압력 센서
    압력 센서 이름
    XMP
    압력 센서 사이즈
    25 바
    유체 연결 타입
    G 1/4 (암) 일치되는 ISO 228
    제어led 유체
    공기 0…70 °C)
    담수 0…70 °C)
    바닷물 0…70 °C)
    케이블 입구
    Pg 13.5 케이블 글랜드용 탭핑된 2입력 일치되는 NF C 68-300
    접점 타입 및 구성
    3 NC 스냅 활동
    제품 사양 응용
    -
    구동의 압력 스위치 타입
    두 스레드홀드 간 조절
    전기적 연결
    스크류-클램프 터미널, 클램프 정전용량: 최소 : 2 x 4 mm²
    전기적 회로 타입
    주 회로
    척도 타입
    조정 가능 차동
    로컬 화면표시
    없는
    최소 판매 수량
    1
    전기적/기계적 특성
    하강하는 압력 상에서 전환점의 조정 가능한 범위
    0.1…20.5 바
    조정 범위 높이 설정
    3.5…25 바
    낮은 설정에서 가능한 차동 최소
    3.4 바
    높은 설정에서 가능한 차동 최소
    4.5 바
    높은 설정에서 가능한 차동 최대
    20 바
    파괴 압력
    100 바
    압축해제 밸브의 타입
    직선 밸브 올리브 연결
    제어 타입
    ON/OFF 손잡이
    터미널 블록타입
    6 터미널
    압력 액추에이터
    다이어프램
    유체와 접촉하는 자재
    크롬화된 아연 합금
    캔버스 커버로 덮힌 니트릴
    인클로저 자재
    광섬유로 탑재된 PA
    구동 포지션
    각 포지션
    maximum operating rate
    10 주기/m
    반복 정확성
    3.5 %
    [Ui] 정격 절연 전압
    500 V 일치되는 EN / IEC 60947-1
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 EN / IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 mΩ 일치되는 IEC 60255-7 카테고리 3
    25 mΩ 일치되는 NF C 93-050 방법 A
    전기적 내구성
    1000000 주기 1.5 kW, 운전율 <10 주기/m, 부하율: 0.4, 400 V AC 3 상
    500000 주기 3 kW, 운전율 <10 주기/m, 부하율: 0.4, 400 V AC 3 상
    600000 주기 1.5 kW, 운전율 <10 주기/m, 부하율: 0.4, 230 V AC 3 상
    700000 주기 2.2 kW, 운전율 <10 주기/m, 부하율: 0.4, 400 V AC 3 상
    기계적 내구성
    1000000 주기
    설정
    너트
    제품 무게
    0.67 kg
    터미널 설명 ISO n°1
    (5-6)NC
    (1-2)NC
    (3-4)NC
    깊이
    98 mm
    높이
    155 mm
    너비
    57 mm
    사용환경
    제품 인증
    EAC
    표준
    CE
    EN / IEC 60947-4-1
    사용온도
    -25…70 °C
    저장온도
    -40…70 °C
    내진동
    3 gn 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
    내충격성
    50 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
    전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
    클래스 I 일치되는 IEC 60536
    IP 등급
    IP65 일치되는 EN / IEC 60529
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어6
    • 한국어2
    • 영어4
    • 독일어1
    • 스페인어1
    • 이탈리아어1
    • 포르투칼어1
    • 프랑스어2
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (버전 2.0)
    설명
    Electromechanical pressure and vacuum switches for control circuits. Electromechanical pressure switches for power circuits.
    크기 pdf
    크기 23.7 MB
    날짜 16. 6. 14
    설명
    Electromechanical pressure and vacuum switches for control circuits. Electromechanical pressure switches for power circuits.
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    XMX... /XMA... /XMP... Electromechanical pressure switches, sizes 6 to 25 bar.Instruction Sheet (버전 05)
    설명
    - Pressure switches OsiSense XMX and XMA are switches for control circuits, with an adjustable differential. They are used to control the pressure of water and air, up to 25 bar. - Pressure switches OsiSense XMP are switches for power circuits (direct switching), with an adjustable differential. They are used to control the pressure of water and air, up to 25 bar.
    크기 pdf
    크기 2 MB
    날짜 16. 12. 1
    설명
    - Pressure switches OsiSense XMX and XMA are switches for control circuits, with an adjustable differential. They are used to control the pressure of water and air, up to 25 bar. - Pressure switches OsiSense XMP are switches for power circuits (direct switching), with an adjustable differential. They are used to control the pressure of water and air, up to 25 bar.
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    압력 센서 XMP - 25 bar- G 1/4 female - 3 NC- ON/OFF knob control
    설명
    압력 센서 XMP - 25 bar- G 1/4 female - 3 NC- ON/OFF knob control
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    압력 센서 XMP - 25 bar- G 1/4 female - 3 NC- ON/OFF knob control
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    압력 센서 XMP - 25 bar- G 1/4 female - 3 NC- ON/OFF knob control
    설명
    압력 센서 XMP - 25 bar- G 1/4 female - 3 NC- ON/OFF knob control
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    압력 센서 XMP - 25 bar- G 1/4 female - 3 NC- ON/OFF knob control
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 288.5 KB
    날짜 17. 11. 1
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    XMP... pressures switches - EU declaration of conformity (버전 1.0)
    설명
    EU declaration of conformity
    크기 pdf
    크기 214.9 KB
    날짜 18. 3. 13
    설명
    EU declaration of conformity
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /