Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

XPSAR311144 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Preventa XPS

Preventa XPS - XPSAR311144

비상 정지

XPSAR311144 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Preventa XPS
Preventa XPS - XPSAR311144
비상 정지

모듈 XPS-AR - 긴급 멈춤 - 24 V AC DC

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Preventa 안전 자동화
    제품 또는 구성요소 타입
    Preventa 안전 모듈
    안전 모듈 이름
    XPSAR
    안전 모듈 응용프로그램
    긴급 멈춤, 스위치 및 안전 조명 커튼 모니터링용
    모듈의 기능
    전자-민감한 보호 장비 (ESPE)의 모니터링
    스위치 2개 및 자동 시동과 연결된 이동가능 가드 모니터링
    이동가능 가드의 모니터링
    긴급 멈춤 모니터링 1-채널 배선
    NC 접점 2개 모니터링 2-채널 배선 있는 긴급 멈춤 버튼
    2-채널 배선을 모니터링하는 다수의 긴급 멈춤
    안전 레벨
    PL E / 카테고리 4에 도달할 수 일치되는 EN / ISO 13849-1
    SILCL 3 도달할 수 일치되는 EN / IEC 62061
    안전 안정성 데이터
    DC > 99 % 일치되는 EN / ISO 13849-1
    MTTFd = 277.8 years 일치되는 EN / ISO 13849-1
    PFHd = 2.22E - 9 1 / H 일치되는 EN / IEC 62061
    시동의 타입
    환경구성 가능
    결선
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² 고체 cable 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² 고체 cable 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.25...2 x 1 mm² 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
    출력 타입
    중계기 순간적 입구 7 NO, 볼트 없음
    추가 회로의 수
    2 NC + 솔리드 스테이트 출력 4개
    [Us] 정격 입력 전압
    24 V AC (- 15...10 %)
    24 V DC (- 15...10 %)
    전기적/기계적 특성
    입력 간 동기화 시간
    100 MS
    전원 주파수
    50/60 Hz
    W 단위의 전력 소모
    <= 4 W DC
    VA 단위의 전력 소모
    <= 7 VA AC
    입력 보호 타입
    내부, 전자적
    제어 회로 전압
    24 V DC
    라인 저항
    50 옴
    제동용량
    C300: 360 VA, AC - 15 (유지) for 릴레이 출력
    C300: 3600 VA, AC - 15 (유입) for 릴레이 출력
    제동용량
    20 mA 에서 24 V
    2 A 에서 24 V (DC - 13) 시간 상수: 50 msfor 릴레이 출력
    출력 열 전류
    중계기당 10 A ~을 위해 릴레이 출력
    [Ith] 연속 통전 전류
    40 A
    관련되는 퓨즈 등급
    10 A 퓨즈 타입 빠른 끊김for 릴레이 출력 일치되는 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 부품 200
    6 A 퓨즈 타입 gG 또는 gLfor 릴레이 출력 일치되는 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 부품 200
    최소 출력 전류
    170 mA for 릴레이 출력
    최소 출력 전압
    17 V for 릴레이 출력
    입력 열기에서 반응 시간
    <= 20 ms
    [Ui] 정격 절연 전압
    300 V (오염도: 이) 일치되는 DIN VDE 0110 part 1
    300 V (오염도: 이) 일치되는 IEC 60947-5-1
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    4 kV 과전압 범주 III 일치되는 IEC 60947-5-1
    4 kV 과전압 범주 III 일치되는 DIN VDE 0110 part 1
    로컬 시그널링
    4 LEDs
    전류 소모
    20 mA 에서 24 V DC (전원에서)
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일
    제품 무게
    0.3 kg
    사용환경
    표준
    EN 1088/ISO 14119
    EN / IEC 60204-1
    EN / IEC 60947-5-1
    EN / ISO 13850
    제품 인증
    CSA
    TÜV
    UL
    IP 등급
    IP20 (터미널) 일치되는 EN / IEC 60529
    IP40 (인클로저) 일치되는 EN / IEC 60529
    사용온도
    -10...55 °C
    저장온도
    -25...85 °C
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 15. 8. 7
    크기 1.6 MB
    날짜 18. 5. 4
    크기 1.2 MB
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 6. 19
    크기 541.3 KB
    End of life manual
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Product environmental
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 6. 8
    크기 2.2 MB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.