Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

XPSCM1144 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Preventa XPS

Preventa XPS - XPSCM1144

Perimeter guarding

XPSCM1144 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Preventa XPS
Preventa XPS - XPSCM1144
Perimeter guarding

모듈 XPS-CM - 단일-빔 광전기 센서 제어 - 24 V DC

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Preventa 안전 탐지
    제품 또는 구성요소 타입
    안전 모듈
    안전 모듈 이름
    XPSCM
    안전 모듈 응용프로그램
    단일 빔 광전기 센서의 모니터링용
    모듈의 기능
    빌트인 음소거
    안전 레벨
    카테고리 2에 도달할 수 일치되는 EN / ISO 13849-1 적절한 제어 시스템과 제대로 유선
    SILCL 1 도달할 수 일치되는 EN / IEC 62061 적절한 제어 시스템과 제대로 유선
    PL = C에 도달할 수 일치되는 EN / ISO 13849-1 적절한 제어 시스템과 제대로 유선
    안전 안정성 데이터
    MTTFd = 16.6 years 일치되는 EN / ISO 13849-1
    DC = 95.5 % 일치되는 EN / ISO 13849-1
    PFH = 3.12E - 7 1 / H 일치되는 EN / IEC 61508
    PFHd = 3.12E - 7 1 / H 일치되는 EN / IEC 62061
    입력의 수
    2 (terminal(s) MA, MB) for muting function
    4 (terminal(s) Z1, Z2, Z3, Z4) ~을 위해 센서
    입력 전압
    24 V DC (terminal(s) U+, U-) ~을 위해 음소거 기능
    24 V DC ~을 위해 센서
    입력 호환성
    XC 제한 스위치 ~을 위해 음소거 기능
    XU2M18PP340 ... ~을 위해 음소거 기능
    XU2S18PP340... (적외선) ~을 위해 센서
    XU9M18PP340 ... ~을 위해 음소거 기능
    결선
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 베젤 없는
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 베젤 있는
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.25...2 x 1 mm² 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 베젤 없는
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
    Captive screw clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² solid or flexible cable without cable end
    Captive screw clamp terminals, clamping capacity: 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² solid or flexible cable without cable end
    출력 타입
    릴레이 2 NO (13-14, 23-24), 볼트 없음
    추가 회로의 수
    0
    [Us] 정격 입력 전압
    24 V DC (- 20 ... 20%)
    전기적/기계적 특성
    센서 전원
    24 V DC (terminal(s) U+, U-)
    센서용 전원 전류
    < 200 mA
    입력 전류
    < 200 mA for 음소거 기능
    입력 간 동기화 시간
    3 s (+/- 20 %) for the activation of the MA/MB muting signal
    음소거 최대 지속기간
    60 s (- 10 ... 30%)
    라인 저항
    <= 10 옴 for 센서 전원
    제동용량
    C300: 유지 180 VA AC - 15 for 릴레이 출력
    C300: 유입 1800 VA AC - 15 for 릴레이 출력
    제동용량
    1.5 A/24 V - L/R = 50 ms, DC - 13 for 릴레이 출력
    20 mA /24 V for 솔리드 스테이트 출력
    관련되는 퓨즈 등급
    4 A GG for 릴레이 출력 일치되는 DIN VDE 0660 부품 200
    4 A GG for 릴레이 출력 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    6 A 빠른 끊김 for 릴레이 출력 일치되는 DIN VDE 0660 부품 200
    6 A 빠른 끊김 for 릴레이 출력 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    최소 출력 전류
    10 mA for 릴레이 출력
    최소 출력 전압
    17 V for 릴레이 출력
    입력 열기에서 반응 시간
    <= 25 ms
    로컬 시그널링
    LED 1개 전자적 내부 퓨즈 상태
    LED 1개 재시동
    LED 1개 안전 출력 폐쇄됨
    LED 1개 안전 출력 열기
    백열성 램프 1개, function 음소거 전력소모: 4...6.5 W
    출력 열 전류
    11 A 최대
    중계기당 5.6 A
    소모전력
    <= 15 W
    보호 타입
    전자적 내부 퓨즈
    [Ui] 정격 절연 전압
    300 V, 오염도 이 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    300 V, 오염도 이 일치되는 DIN VDE 0110 부품 1 및 2
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    4 kV 과전압 범주 III, 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    4 kV 과전압 범주 III, 일치되는 DIN VDE 0110 부품 1 및 2
    사용환경
    사용온도
    -10...55 °C
    저장온도
    -25...85 °C
    IP 등급
    IP20(터미널) 일치되는 IEC 60529
    IP40(인클로저) 일치되는 IEC 60529
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 15. 10. 19
    크기 121.5 KB
    날짜 15. 8. 7
    크기 1.6 MB
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 12. 13
    크기 595.3 KB
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 6. 19
    크기 530.3 KB
    End of life manual
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 6. 8
    크기 2.2 MB
    Product environmental
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 6. 8
    크기 2.2 MB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.