Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

XPSMC16ZP Product picture Schneider Electric

모두 보기 Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM

Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM - XPSMC16ZP

소프트웨어

XPSMC16ZP Product picture Schneider Electric
모두 보기 Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM
Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM - XPSMC16ZP
소프트웨어

safety controller XPS-MC - 24 V DC - 16 input - 32 LEDs signalling

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Preventa 안전 자동화
    제품 또는 구성요소 타입
    환경구성 가능 안전 컨트롤러
    안전 모듈 이름
    XPSMC
    안전 사용 카테고리
    카테고리 4 최대 일치되는 EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    PLE 최대 일치되는 EN / ISO 13849-1
    SIL 3 최대 일치되는 IEC 61508
    시동의 타입
    환경구성 가능
    표준
    EN 1760-1/ISO 13856-1
    EN 574/ISO 13851
    EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    EN / IEC 60204-1
    EN / IEC 60947-5-1
    EN / IEC 61496-1
    IEC 61508
    제품 인증
    CSA
    TÜV
    UL
    [Us] 정격 입력 전압
    24 V DC - 20...20 %
    입력의 수
    16
    통신 포트 프로토콜
    Modbus 가진 1 RJ45 포트, 연속 링크, 전송률: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
    Profibus 가진 서브-D 9-핀 암 커넥터 1개 포트, 연속 링크, 전송률: 12 Mbps
    안전 레벨
    PL E / 카테고리 4에 도달할 수 일치되는 EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    SIL 3에 도달할 수 있음 일치되는 IEC 61508
    전기적/기계적 특성
    모듈의 기능
    선형 압력 상에서 유압 밸브들의 동적 모니터링
    편심 누름
    긴급 멈춤 모니터링, 시간 지연 유무, 1- 또는 2-채널 배선
    스위치 모니터링, 접점 2 또는 3개 활성화
    받침대(foot) 스위치 모니터링
    주입 누름 및 사출중공 기계용 가드 모니터링
    제한 스위치 1 또는 2개 있는 가드 모니터링
    유압 누름
    자기성 스위치 모니터링
    편심 누름에 있는 상단 중심의 안전 멈춤 모니터링
    조명 커튼의 음소거 기능
    포지션 절환기
    안전 매트 모니터링
    안전 시간 지연
    샤프트/체인 제동 모니터
    제로 속도 탐지
    조명 커튼 모니터링 (카테고리 4) 일치되는 EN/IEC 61496
    -핸드 제어 (카테고리 3) 일치되는 EN 574/ISO 13851
    입력 간 동기화 시간
    선택된 환경구성에 따라 다름
    소모전력
    12 W
    입력 보호 타입
    외부 퓨즈 16 A
    [Uc] 제어 회로 전압
    28.8 V
    라인 저항
    100 Ohm 2000 m
    출력 타입
    중계기 2개, NO 접점 2개 (총 4 NO) 회로
    솔리드 스테이트, 6 회로, 볼트 없음
    제동용량
    C300: 유지 180 VA AC - 15 for 릴레이 출력
    C300: 유입 1800 VA AC - 15 for 릴레이 출력
    제동용량
    1.5 A/24 V - L/R = 50 ms, DC - 13 for 릴레이 출력
    2 A / 24 V for static output circuit
    출력 열 전류
    4 A for both outputs simultaneously
    6 A for 1 output and 2 A for the other for relay output
    [Ith] 연속 통전 전류
    <= 16 A for relay output
    <= 6.5 A for static output circuit
    관련되는 퓨즈 등급
    16 A gL for power supply
    4 A gL for relay output
    6 A 빠른 끊김 for 릴레이 출력
    최소 출력 전류
    10 mA for 릴레이 출력
    최소 출력 전압
    17 V for 릴레이 출력
    반응 시간
    Configurable : 20 ms or 30 ms with software XPSMCWIN
    [Ui] 정격 절연 전압
    300 V, 오염도 이 일치되는 IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 부품 1
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    4 kV 과전압 범주 III 일치되는 IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 부품 1
    액세스의 방법
    슬레이브
    교환 사이즈
    단어 14개
    어드레스의 수
    1...247 for Modbus
    1...125 for Profibus
    parity
    Even for Modbus
    No for Modbus
    Odd for Modbus
    데이터 포맷
    1 start bit/8 data bits
    1 stop bit even or odd
    2 stop bits without parity
    RTU (Remote Terminal Unit) mode
    supported modbus function
    01: 8-비트 출력 데이터/32-비트 입력 데이터
    02: 32-비트 입력 데이터/8-비트 출력 데이터
    03: 정보 및 오류
    로컬 시그널링
    32 LEDs
    취부 방식
    마운팅 플레이트
    깊이
    153 mm
    높이
    151.5 mm
    너비
    74 mm
    제품 무게
    0.82 kg
    사용환경
    IP 등급
    IP20 일치되는 EN / IEC 60529
    사용온도
    -10...55 °C
    저장온도
    -25...85 °C
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 2. 3
    크기 3 MB
    User guide
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 12. 14
    크기 8 MB
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 15. 8. 7
    크기 1.3 MB
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 12. 13
    크기 100.4 KB
    End of life manual
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 7. 24
    크기 7.4 MB
    Product environmental
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 7. 24
    크기 7.4 MB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.