Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

XPSMCMCO0000S2 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM

Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM - XPSMCMCO0000S2

부속품

XPSMCMCO0000S2 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM
Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM - XPSMCMCO0000S2
부속품

RS485 Safe communications expansion module 2 way with screw term

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Preventa 안전 자동화
    제품 또는 구성요소 타입
    Safe communication expansion module
    모델명
    XPSMCM
    [문의] 정격 공급 전압
    24 V (- 20...20 %) DC
    전기적/기계적 특성
    W 단위의 전력 소모
    3 W
    안전 레벨
    카테고리 4에 도달할 수 있음 일치되는 EN / ISO 13849-1
    PL = e에 도달할 수 있음 일치되는 EN / ISO 13849-1
    SILCL 3 도달할 수 일치되는 IEC 62061
    SIL 3에 도달할 수 있음 일치되는 EN / IEC 61508
    품질 라벨
    CE
    범위 호환성
    Preventa XPSMCM
    커넥터의 타입
    4 방식 RS485
    포트의 수
    2
    통신 포트 프로토콜
    RS485
    전류 소모
    0.125 mA
    cable distance between devices
    50 m
    로컬 시그널링
    녹색 LED 가진 ON 마킹for 파워 on
    녹색 LED 가진 RUN 마킹for 구동
    적색 LED 가진 E IN 마킹for internal error
    적색 LED 가진 E EX 마킹for external error
    터미널의 수
    4
    결선
    2-wire captive screw clamp terminals, removable terminal block
    1-wire captive screw clamp terminals, removable terminal block
    케이블 단면
    (0.2...1.5 mm ² - AWG 24...AWG 16) 유연한 cable 케이블 엔드 없는
    (0.2...2.5 mm² - AWG 24...AWG 14) flexible cable without cable end
    (0.25...1 mm ² - AWG 23...AWG 18) 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 베젤 없는
    (0.25...2.5 mm ² - AWG 23...AWG 14) 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 베젤 있는
    (0.5...1.5 mm² - AWG 20...AWG 16) flexible cable with cable end, with double bezel
    (0.2...1 mm ² - AWG 24...AWG 18) 고체 cable 케이블 엔드 없는
    (0.2...2.5 mm² - AWG 24...AWG 14) solid cable without cable end
    (0.25...2.5 mm ² - AWG 23...AWG 14) 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 베젤 없는
    취부 방식
    Omega 35 mm DIN 레일 일치되는 EN 50022
    너비
    22.5 mm
    높이
    99 mm
    깊이
    114.5 mm
    제품 무게
    0.3 kg
    사용환경
    제품 인증
    cULus
    TÜV
    RCM
    IP 등급
    IP20
    사용온도
    -10...55 °C
    저장온도
    -20...85 °C
    상대 습도
    10...95 %
    오염 정도
    절연
    250 V AC between power supply and housing conforming to EN/IEC 61800-5-1
    과전압 카테고리
    II
    전자기 적합성
    정전기 방전 면역 테스트 - 테스트 레벨 6 kV, 접점에서 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
    정전기 방전 면역 테스트 - 테스트 레벨 20 kV, 방송 중 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
    전자기성 장에 대한 민감도 - 테스트 레벨 10 V/m, 80...1000 MHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
    전자기성 장에 대한 민감도 - 테스트 레벨 30 V/m, 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
    내진동
    +/-0.35 mm (f = 10...55 Hz) conforming to EN/IEC 61496-1
    내충격성
    10 gn (duration = 16 ms) shocks : 1000 shocks on each axis EN/IEC 61496-1
    사용 고도
    2000 m
    서비스 수명
    20 년
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    유효한
    생활 지침의 제품 끝
    유효한
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 8. 22
    크기 7.9 MB
    User guide
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 6. 20
    크기 6.5 MB
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 15. 11. 25
    크기 441.2 KB
    날짜 18. 5. 23
    크기 181 KB
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 8. 10
    크기 553.8 KB
    날짜 18. 6. 19
    크기 421.7 KB
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 5. 4
    크기 535.2 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.