Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

XPSMCMEN0200SC Product picture Schneider Electric

모두 보기 Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM

Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM - XPSMCMEN0200SC

부속품

XPSMCMEN0200SC Product picture Schneider Electric
모두 보기 Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM
Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM - XPSMCMEN0200SC
부속품

Speed monitoring 2 Sin/Cos encoder expansion module with screw term

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Preventa 안전 자동화
    제품 또는 구성요소 타입
    Safe speed monitoring module
    모델명
    XPSMCM
    전기적 연결
    스크류 터미널
    [문의] 정격 공급 전압
    24 V (- 20...20 %) DC
    디지털 입력 전압
    24 V DC
    모듈의 기능
    Speed monitoring
    전기적/기계적 특성
    소모전력
    <= 3 W
    W 단위의 전력 소모
    3 W
    통합된 연결 타입
    Backplane expansion bus
    안전 레벨
    SILCL 3 일치되는 IEC 62061
    카테고리 4에 도달할 수 있음 일치되는 EN / ISO 13849-1
    PL = e에 도달할 수 있음 일치되는 EN / ISO 13849-1
    유형 4 일치되는 EN / IEC 61496-1
    품질 라벨
    CE
    터미널 블록의 수
    4
    로컬 시그널링
    LED 1개 녹색 가진 PWR 마킹for 파워 on
    LED 1개 녹색 가진 RUN 마킹for RUN (상태)
    LED 1개 적색 가진 E IN 마킹for internal error
    LED 1개 적색 가진 E EX 마킹for external error
    LED 2개 주황색 가진 ADDR 마킹for node address
    LED 2개 노란색 가진 PROX 마킹for proximity sensors connection status
    LED 2개 노란색 가진 SH 마킹for speed monitoring status
    LED 2개 노란색 가진 ENC 마킹for encoder connection status
    결선
    2-wire captive screw clamp terminals, removable terminal block
    1-wire captive screw clamp terminals, removable terminal block
    입력 주파수
    <= 5 kHz for sensor
    <= 500 kHz for 엔코더 SinCos
    센서 타입
    유도형 근접 센서
    전기적 연결
    커넥터 1개 RJ45 일치되는 EIA/TIA-568-A
    케이블 단면
    (0.2...1.5 mm ² - AWG 24...AWG 16) 유연한 cable 케이블 엔드 없는
    (0.2...2.5 mm² - AWG 24...AWG 14) flexible cable without cable end
    (0.25...1 mm ² - AWG 23...AWG 18) 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 베젤 없는
    (0.25...2.5 mm ² - AWG 23...AWG 14) 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 베젤 있는
    (0.5...1.5 mm² - AWG 20...AWG 16) flexible cable with cable end, with double bezel
    (0.2...1 mm ² - AWG 24...AWG 18) 고체 cable 케이블 엔드 없는
    (0.2...2.5 mm² - AWG 24...AWG 14) solid cable without cable end
    (0.25...2.5 mm ² - AWG 23...AWG 14) 유연한 cable 케이블 엔드 있는, 베젤 없는
    취부 방식
    Omega 35 mm DIN 레일 일치되는 EN 50022
    깊이
    22.5 mm
    높이
    99 mm
    너비
    114.5 mm
    제품 무게
    0.3 kg
    사용환경
    표준
    EN / IEC 61496-1
    EN / IEC 61508
    EN / IEC 61800-5-1
    EN / ISO 13849-1
    IEC 62061
    제품 인증
    cULus
    TÜV
    RCM
    IP 등급
    IP20 for enclosure
    사용온도
    -10...55 °C
    보관시 주변 대기 온도
    -20...85 °C
    상대 습도
    10...95 %
    오염 정도
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    4 kV conforming to EN/IEC 61800-5
    절연
    250 V AC between power supply and housing conforming to EN/IEC 61800-5-1
    과전압 카테고리
    II
    전자기 적합성
    정전기 방전 면역 테스트 - 테스트 레벨 6 kV, 접점에서 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
    정전기 방전 면역 테스트 - 테스트 레벨 20 kV, 방송 중 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
    전자기성 장에 대한 민감도 - 테스트 레벨 10 V/m, 80...1000 MHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
    전자기성 장에 대한 민감도 - 테스트 레벨 30 V/m, 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
    내진동
    +/-0.35 mm (f = 10...55 Hz) conforming to EN/IEC 61496-1
    내충격성
    10 gn (duration = 16 ms) shocks : 1000 shocks on each axis EN/IEC 61496-1
    서비스 수명
    20 년
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    유효한
    생활 지침의 제품 끝
    유효한
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 8. 22
    크기 7.9 MB
    User guide
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 6. 20
    크기 6.5 MB
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 15. 11. 25
    크기 441.2 KB
    날짜 18. 5. 23
    크기 181 KB
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 6. 19
    크기 445.8 KB
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 5. 4
    크기 535.2 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.