Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

XPSMF3502 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Preventa XPS MF

Preventa XPS MF - XPSMF3502

Compact safety controllers

XPSMF3502 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Preventa XPS MF
Preventa XPS MF - XPSMF3502
Compact safety controllers

Preventa safety PLC compact - 24 I not isolated

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Preventa 안전 자동화
    제품 또는 구성요소 타입
    Preventa 안전 PLC 컴팩트
    안전 모듈 이름
    XPSMF35
    안전 모듈 응용프로그램
    수많은 기계 안전 기능용 및 사람 보호용
    안전 사용 카테고리
    카테고리 4 일치되는 EN 954-1/ISO 13849-1
    SIL 3 일치되는 IEC 61508
    구조 타입
    10BASE-T/100BASE-TX Modbus TCP/IP
    10BASE-T/100BASE-TX safe Ethernet
    전기적/기계적 특성
    모듈의 기능
    Closed circuit scanning of input channels for analogue input circuit
    Measuring 0 to 20 mA currents using shunt for analogue input circuit
    Monitoring safety actuators for discrete output
    Monitoring safety detection for discrete input
    Monitoring safety dialogue for discrete input
    Monitoring safety dialogue for discrete output
    Single-pole measuring of 0 to 10 V voltages for analogue input circuit
    [Us] 정격 입력 전압
    24 V DC (- 15...20 %)
    no load current
    0.75 A
    보호 타입
    내부 퓨즈
    clock
    있는, 백업 커패시터에 의한 전원 공급 전원의 다음 손실 후 1주일 동안
    반응 시간
    응용프로그램의 사이즈에 따라 다름
    메모리 설명
    User logic 250 kB for application
    User logic 250 kB for data
    디지털 입력 수
    24, 격리되지 않음
    전압 상태 0 보장됨
    <= 5 V ~을 위해 디지털 입력
    전압 상태 1 보장됨
    24...30 Vfor 디지털 입력
    current state 0 guaranteed
    1...1.5 mA, discrete input
    current state 1 guaranteed
    3.5...4.5 mA, discrete input
    디지털 입력 전압
    20 V
    디지털 입력 전류
    100 mA
    입력 보호 타입
    접지로의 단락-회로로부터 보호됨
    단락-회로로부터 보호됨
    input overvoltage protection
    500 V for discrete input IEC 61000-4-5
    -4...15 V for analogue input circuit
    디지털 출력 수
    8
    디지털 출력 전압
    24 V DC
    출력 전압 허용
    +/- 2 %
    디지털 출력 전류
    <= 7 mA (모든 채널)
    1 A 에서 60 °C (채널 4 및 8)
    2 A 에서 50 °C (채널 4 및 8)
    0.5 A 에서 60 °C (채널 1 ~ 3 및 5 ~ 7)
    최소 부하
    2 mA per discrete output
    누전 전류
    <= 1 mA , 에서 2 V 상태 0에서for 이산 출력
    보호 방지
    주기적인 재연결과 관련된 출력의 페쇄
    아날로그 입력 수
    8
    아날로그 출력 타입
    격리되지 않음
    external resistance
    250 Ohm for analogue input circuit
    500 Ohm for analogue input circuit
    아날로그 입력 범위
    0 ... 10 V
    0 ... 20mA 가진 500 Ohm 분류기
    입력 전압 제한
    0.1...11.5 V analogue input circuit
    입력 전류 제한
    0.4...23 mA 500 Ohm 아날로그 입력 회로
    아날로그 입력 해상도
    12 비트
    safety accuracy
    +/- 2 % for analogue input circuit
    internal input resistance
    <= 500 MOhm for signal source for analogue input circuit
    1 kOhm for analogue input circuit
    3.7 Ohmfor 계수 입력
    카운팅 입력수
    2
    계수 입력 타입
    격리되지 않음
    카운팅 주파수
    100 kHz에서
    구동 스레드홀드
    0...0.05 V, 5 V lowfor 계수 입력
    13...33 V, 24 V highfor 계수 입력
    -3...5 V, 24 V lowfor 계수 입력
    4...6 V, 5 V highfor 계수 입력
    계수기 입력 해상도
    24 비트
    DV / DT
    1 V/µs counting inputs
    통신 포트 프로토콜
    Modbus TCP/IP 가진 4 RJ45 포트, 전송률: 100 Mbps, 10 Mbps, 중간: 이중 꼬임 쌍선 케이블, 카테고리 5D 이상
    안전이더넷 가진 4 RJ45 포트, 전송률: 100 Mbps, 10 Mbps, 중간: 이중 꼬임 쌍선 케이블, 카테고리 5D 이상
    Modbus RTU 가진 서브-D 9-핀 암 커넥터 1개 포트, RS485, 중간: 쉴드된 이중 꼬임 쌍선 케이블
    Profibus 가진 서브-D 9-핀 암 커넥터 1개 포트, RS485, 중간: 쉴드된 이중 꼬임 쌍선 케이블
    교환 모드
    Half duplex, full duplex, autonegotiation Modbus TCP/IP
    Half duplex, full duplex, autonegotiation safe Ethernet
    액세스의 방법
    Slave Modbus
    Slave Modbus TCP/IP
    Slave Profibus
    어드레스의 수
    122 Modbus
    concept
    Transparent Ready Modbus TCP/IP
    웹 서버
    Class A10 Modbus TCP/IP
    web services
    Modbus identification request Modbus TCP/IP
    Modbus TCP/IP messaging (reading/writing of data words) Modbus TCP/IP
    Modbus TCP/IP server Modbus TCP/IP
    Standard 502 Modbus TCP/IP
    구동 거리
    <= 500 m (between station) shielded dual twisted pair cable counting inputs
    <= 100 m (스테이션 간)디지털 입력
    <= 100 m (스테이션 간)이산 출력
    <= 300 m (스테이션 간)아날로그 입력 회로
    터미널 블록의 수
    1 for counting inputs
    1 for power supply
    2 for discrete output
    4 for analogue input circuit
    5 for discrete input
    결선
    Captive screw clamp terminals, clamping capacity: 2 x 0.5 mm²,AWG 20 flexible with cable end for analogue input circuit
    Captive screw clamp terminals, clamping capacity: 2 x 0.5 mm²,AWG 20 flexible with cable end for counting inputs
    Captive screw clamp terminals, clamping capacity: 2 x 0.5 mm²,AWG 20 flexible with cable end for discrete input/output circuit
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.14...1 x 1.5 mm²,AWG 28...AWG 16 유연한 케이블 엔드 없는for 이산 입력/출력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.14...1 x 1.5 mm²,AWG 28...AWG 16 고체 케이블 엔드 없는for 이산 입력/출력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm²,AWG 24...AWG 12 유연한 케이블 엔드 없는for 전원
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm²,AWG 24...AWG 12 고체 케이블 엔드 없는for 전원
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 0.5 mm²,AWG 22...AWG 20 유연한 케이블 엔드 있는for 이산 입력/출력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 1.5 mm²,AWG 22...AWG 16 유연한 케이블 엔드 없는for 이산 입력/출력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 2.5 mm²,AWG 22...AWG 16 유연한 케이블 엔드 있는for 전원
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 2.5 mm²,AWG 22...AWG 16 유연한 케이블 엔드 없는for 전원
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.14...2 x 0.5 mm²,AWG 28...AWG 20 고체 케이블 엔드 없는for 이산 입력/출력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.14...2 x 0.75 mm²,AWG 28...AWG 18 유연한 케이블 엔드 없는for 이산 입력/출력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.2...2 x 1.5 mm²,AWG 24...AWG 12 유연한 케이블 엔드 없는for 전원
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.25...2 x 0.34 mm²,AWG 22 유연한 케이블 엔드 없는for 이산 입력/출력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.25...2 x 1 mm²,AWG 22...AWG 18 유연한 케이블 엔드 없는for 전원
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.5...2 x 1.5 mm²,AWG 22...AWG 16 유연한 케이블 엔드 있는for 전원
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.14...1 x 1.5 mm²,AWG 28...AWG 16 유연한 케이블 엔드 없는for 아날로그 입력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.14...1 x 1.5 mm²,AWG 28...AWG 16 유연한 케이블 엔드 없는for 계수 입력
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.14...1 x 1.5 mm²,AWG 28...AWG 16 고체 케이블 엔드 없는for 아날로그 입력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.14...1 x 1.5 mm²,AWG 28...AWG 16 고체 케이블 엔드 없는for 계수 입력
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 0.5 mm²,AWG 22...AWG 20 유연한 케이블 엔드 있는for 아날로그 입력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 0.5 mm²,AWG 22...AWG 20 유연한 케이블 엔드 있는for 계수 입력
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 1.5 mm²,AWG 22...AWG 16 유연한 케이블 엔드 없는for 아날로그 입력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 1.5 mm²,AWG 22...AWG 16 유연한 케이블 엔드 없는for 계수 입력
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.14...2 x 0.5 mm²,AWG 28...AWG 20 고체 케이블 엔드 없는for 아날로그 입력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.14...2 x 0.5 mm²,AWG 28...AWG 20 고체 케이블 엔드 없는for 계수 입력
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.14...2 x 0.75 mm²,AWG 28...AWG 18 유연한 케이블 엔드 없는for 아날로그 입력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.14...2 x 0.75 mm²,AWG 28...AWG 18 유연한 케이블 엔드 없는for 계수 입력
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.2...1 x 1.5 mm²,AWG 24...AWG 12 고체 케이블 엔드 없는for 전원
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.25...2 x 0.34 mm²,AWG 22 유연한 케이블 엔드 없는for 아날로그 입력 회로
    포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 0.25...2 x 0.34 mm²,AWG 22 유연한 케이블 엔드 없는for 계수 입력
    조임 토크
    0.22...0.25 N.m
    선 스트립핑 길이
    9 mm
    전류 소모
    9 A 에서 24 V DC 전원에서
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일
    깊이
    66.5 mm
    높이
    113 mm
    너비
    253 mm
    제품 무게
    1.2 kg
    사용환경
    표준
    DIN V 0801
    DIN V 19250
    EN 50156 계류 중
    IEC 61131
    초소형제동에 대한 면역
    10 ms
    IP 등급
    IP20 (인클로저)
    사용온도
    0...60 °C 일치되는 EN 61131-2
    보관시 주변 대기 온도
    -40...85 °C 일치되는 EN 61131-2
    상대 습도
    95 % (전원 연결되지 않음)
    사용 고도
    < 2000 m
    오염 정도
    전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
    클래스 II 일치되는 EN / IEC 61131-2
    전자기 적합성
    EN/IEC 61131-2
    내진동
    1 gn (f = 10...150 Hz) 일치되는 EN 61131-2
    내충격성
    15 gn for 11 ms 일치되는 EN 61131-2
    정전기 방전에 대한 저항
    4 kV 접점 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
    8 kV 방송 중 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
    전자기성 장에 대한 저항
    10 V/m (26...1000 MHz), conforming to EN/IEC 61000-4-3
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 2. 3
    크기 3.8 MB
    User guide
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 12. 13
    크기 2.2 MB
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 9. 6
    크기 104.4 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.