Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

XPSMFCIO2401 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Preventa XPS MF

Preventa XPS MF - XPSMFCIO2401

Modular safety controllers

XPSMFCIO2401 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Preventa XPS MF
Preventa XPS MF - XPSMFCIO2401
Modular safety controllers

Preventa Safety automation - digital output and counting input cards

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Preventa 안전 자동화
    제품 또는 구성요소 타입
    디지털 출력 및 계수 입력 카드
    안전 모듈 이름
    XPS MF60
    안전 사용 카테고리
    카테고리 4 최대 일치되는 EN 954-1
    성능 레벨 e 일치되는 EN / ISO 13849-1
    SIL 3 일치되는 EN / IEC 61508
    모듈의 기능
    Monitoring incremental encoders counting inputs
    Monitoring safety actuators discrete output
    Monitoring safety dialogue discrete output
    Monitoring sensors 2/3-wire PNP/NPN counting inputs
    표준
    DIN V 0801
    DIN V 19250
    EN 50156 계류 중
    IEC 61131
    [Us] 정격 입력 전압
    24 V DC (- 15...20 %)
    채널들로 된 그룹
    이산 입력 4개로 된 그룹 1개
    계수 입력 4개의 그룹 2개
    카운팅 입력수
    2
    디지털 출력 수
    4
    결선
    Removable screw terminal block, clamping capacity: 2 x 0.5 mm²,AWG 20 flexible with cable end for counting inputs
    Removable screw terminal block, clamping capacity: 2 x 0.5 mm²,AWG 20 flexible with cable end for discrete output
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 1 x 0.14...1 x 1.5 mm²,AWG 28...AWG 16 유연한 케이블 엔드 없는for 계수 입력
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 1 x 0.14...1 x 1.5 mm²,AWG 28...AWG 16 유연한 케이블 엔드 없는for 이산 출력
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 1 x 0.14...1 x 1.5 mm²,AWG 28...AWG 16 고체 케이블 엔드 없는for 계수 입력
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 1 x 0.14...1 x 1.5 mm²,AWG 28...AWG 16 고체 케이블 엔드 없는for 이산 출력
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 0.5 mm²,AWG 22...AWG 20 유연한 케이블 엔드 있는for 계수 입력
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 0.5 mm²,AWG 22...AWG 20 유연한 케이블 엔드 있는for 이산 출력
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 1.5 mm²,AWG 22...AWG 16 유연한 케이블 엔드 없는for 계수 입력
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 1 x 0.25...1 x 1.5 mm²,AWG 22...AWG 16 유연한 케이블 엔드 없는for 이산 출력
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 2 x 0.14...2 x 0.5 mm²,AWG 28...AWG 20 고체 케이블 엔드 없는for 계수 입력
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 2 x 0.14...2 x 0.5 mm²,AWG 28...AWG 20 고체 케이블 엔드 없는for 이산 출력
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 2 x 0.14...2 x 0.75 mm²,AWG 28...AWG 18 유연한 케이블 엔드 없는for 계수 입력
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 2 x 0.14...2 x 0.75 mm²,AWG 28...AWG 18 유연한 케이블 엔드 없는for 이산 출력
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 2 x 0.25...2 x 0.34 mm²,AWG 22 유연한 케이블 엔드 없는for 계수 입력
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 클램프 정전용량: 2 x 0.25...2 x 0.34 mm²,AWG 22 유연한 케이블 엔드 없는for 이산 출력
    전기적/기계적 특성
    마킹
    CE
    internal resistance
    3.7 kOhmfor 계수 회로
    계수 입력 전압
    24 V DC
    5 V DC
    계수 입력 전류
    <= 3 mA
    카운팅 주파수
    <= 1 MHz
    계수기 입력 해상도
    24 비트
    time base accuracy
    0,002
    cable distance between devices
    <= 500 mm counting inputs
    디지털 출력 전압
    18.4...26.8 V DC
    디지털 출력 전류
    <= 2 mA (채널당)
    2 A (카드당)
    0.5 A (채널당)
    전압 드롭
    <= 3 V 에서 0.5 Afor 이산 출력
    최소 부하
    2 mA per discrete output
    터미널 블록의 수
    1 for discrete output
    2 for counting inputs
    전류 소모
    0.1 A 3.3 V DC rack
    0.1 A 5 V DC rack
    0.8 A 24 V DC power supply
    제품 무게
    0.26 kg
    사용환경
    제품 인증
    CSA
    C-Tick
    TÜV
    UL
    IP 등급
    IP20 with covering plate on unused in rack I/O card slots
    사용온도
    0...60 °C 일치되는 EN / IEC 61131-2
    보관시 주변 대기 온도
    -40...85 °C 일치되는 EN / IEC 61131-2
    상대 습도
    95 % (전원 연결되지 않음)
    사용 고도
    < 2000 m
    오염 정도
    전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
    클래스 II 일치되는 IEC 61131-2
    전자기 적합성
    EN/IEC 61131-2
    내진동
    1 gn (f = 10...150 Hz) 일치되는 EN 61131-2 (축당 10개 주기)
    내충격성
    15 gn ~을 위해 11 ms (축당 2 주기), 일치되는 EN 61131-2
    정전기 방전에 대한 저항
    4 kV 접점 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
    8 kV 방송 중 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
    전자기성 장에 대한 저항
    10 V/m (26...1000 MHz), 진폭 변조 80 % 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 2. 3
    크기 4.2 MB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.