Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Preventa XPS MF
XPSMFDI3201 Product picture Schneider Electric

XPSMFDI3201

XPSMFDI3201 Product picture Schneider Electric
XPSMFDI3201

Preventa Safety automation - digital input card - 32 I isolated

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    Preventa 안전 자동화
    제품 또는 구성요소 타입
    디지털 입력 카드
    안전 모듈 이름
    XPS MF60
    안전 사용 카테고리
    카테고리 4 최대 일치되는 EN 954-1
    성능 레벨 e 일치되는 EN / ISO 13849-1
    SIL 3 일치되는 EN / IEC 61508
    모듈의 기능
    모니터링 안전 탐지
    모니터링 안전 대화
    표준
    DIN V 0801
    DIN V 19250
    EN 50156 계류 중
    IEC 61131
    [Us] 정격 입력 전압
    24 V DC - 15...20 %
    채널들로 된 그룹
    이산 입력 7개로 된 그룹 4개 및 이산 입력 4개로 된 그룹 1개
    디지털 입력 수
    32 격리된
    결선
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² AWG 28...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 없는
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 1 x 0.25...1 x 0.5 mm² AWG 22...AWG 20) 유연한 케이블 엔드 있는
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² AWG 22...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 없는
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 2 x 0.14...2 x 0.5 mm² AWG 28...AWG 20) 고체 케이블 엔드 없는
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² AWG 28...AWG 18) 유연한 케이블 엔드 없는
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 2 x 0.25...2 x 0.34 mm² AWG 22) 유연한 케이블 엔드 없는
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 2 x 0.5 mm² AWG 20) 유연한 케이블 엔드 있는
    착탈가능한 스크류 터미널 블록, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² AWG 28...AWG 16) 고체 케이블 엔드 없는
    전기적/기계적 특성
    마킹
    CE
    디지털 입력 전압
    24 V DC
    전압 상태 0 보장됨
    <= 5 V
    전압 상태 1 보장됨
    10...30 V
    current state 0 guaranteed
    <= 1 mA
    current state 1 guaranteed
    2...5 mA
    터미널 블록의 수
    5
    전류 소모
    0.05 A 에서 3.3 V DC 랙
    0.2 A 에서 24 V DC 전원
    제품 무게
    0.26 kg
    사용환경
    제품 인증
    C-Tick
    CSA
    UL
    TÜV
    IP 등급
    IP20 I/O 카드 슬롯에서 사용되지 않을 시 커버릴 플레이트 있는)
    사용온도
    0…60 °C 일치되는 EN / IEC 61131-2
    보관시 주변 대기 온도
    -40…85 °C 일치되는 EN / IEC 61131-2
    상대 습도
    95 % 전원 연결되지 않음
    사용 고도
    < 2000 m
    오염 정도
    전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
    클래스 II 일치되는 IEC 61131-2
    전자기 적합성
    EN/IEC 61131-2
    내진동
    1 gn 10…150 Hz) - 축당 10개 주기 - 일치되는 EN 61131-2
    내충격성
    15 gn 11 ms 축당 2 주기) 일치되는 EN 61131-2
    정전기 방전에 대한 저항
    4 kV 접점 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
    8 kV 방송 중 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
    전자기성 장에 대한 저항
    10 V/m 26…1000 MHz), 진폭 변조 80 % 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
    상품의 지속 가능성
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어6
    • 한국어3
    • 영어3
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 4.2 MB
    날짜 17. 2. 3
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    XPSMF60 Hardware Manual (버전 03)
    설명
    This manual describes the XPSMF60 Safety Programmable Logic Controller (PLC). |The following descriptions of the XPSMF60 Safety PLC are included in this manual: |- dimensions and installation |- application and function |- equipment description |- application examples
    크기 pdf
    크기 902.6 KB
    날짜 09. 12. 1
    설명
    This manual describes the XPSMF60 Safety Programmable Logic Controller (PLC). |The following descriptions of the XPSMF60 Safety PLC are included in this manual: |- dimensions and installation |- application and function |- equipment description |- application examples
    XPSMFWIN Software Manual (버전 02)
    설명
    This manual is a quick and easy start for learning XPSMFWIN. It includes anoverview of all functions and step-by-step instructions on creating a project.
    크기 pdf
    크기 8.2 MB
    날짜 07. 7. 1
    설명
    This manual is a quick and easy start for learning XPSMFWIN. It includes anoverview of all functions and step-by-step instructions on creating a project.
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Preventa Safety automation - digital input card - 32 I isolated
    설명
    Preventa Safety automation - digital input card - 32 I isolated
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 22
    설명
    Preventa Safety automation - digital input card - 32 I isolated
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Preventa Safety automation - digital input card - 32 I isolated
    설명
    Preventa Safety automation - digital input card - 32 I isolated
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 22
    설명
    Preventa Safety automation - digital input card - 32 I isolated
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Preventa Safety automation - digital input card - 32 I isolated
    설명
    Preventa Safety automation - digital input card - 32 I isolated
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 22
    설명
    Preventa Safety automation - digital input card - 32 I isolated
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /