Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

XPSVNE3442HSP Product picture Schneider Electric

모두 보기 Preventa XPS

Preventa XPS - XPSVNE3442HSP

기능 모니터링

XPSVNE3442HSP Product picture Schneider Electric
모두 보기 Preventa XPS
Preventa XPS - XPSVNE3442HSP
기능 모니터링

module XPSVN - zero speed detection - 115 V DC for motor power supply > 60 Hz

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Preventa 안전 자동화
    제품 또는 구성요소 타입
    Preventa 안전 모듈
    안전 모듈 이름
    XPSVNE
    안전 모듈 응용프로그램
    제로 속도 탐지용
    모듈의 기능
    다양한 수의 극 및 스타-델타 시동을 사용하여 3상 모터 모니터링
    3-상 모터 + 가변 속도 드라이브 모니터링
    스타-델타 시동을 사용하여 3상 모터 모니터링
    3-상 모터 모니터링
    Dc 모터 모니터링
    XPS AK 모니터링
    스타-델타 모터 시동장치 및 가드 스위치 타입 XCS E 모니터링
    안전 레벨
    PL D / 카테고리 3에 도달할 수 일치되는 EN / ISO 13849-1
    SILCL 2에 도달할 수 일치되는 EN / IEC 62061
    안전 안정성 데이터
    MTTFd = 124.1 years 일치되는 EN / ISO 13849-1
    DC > 99 % 일치되는 EN / ISO 13849-1
    PFHd = 9.26E - 9 1 / H 일치되는 EN / IEC 62061
    [Us] 정격 입력 전압
    115 V AC (- 15, 15 %)
    출력 타입
    릴레이 1 NO + 1 NC, 볼트 없음
    추가 회로의 수
    솔리드 스테이트 출력 2개
    전기적/기계적 특성
    제품 도착점
    모터 전원 > 60 Hz용
    전력 소모
    <= 7.5 VA
    입력 전압
    500 Vrms
    입력 탐지 스레드홀드
    0.01...0.1 V
    제동용량
    C300: 유지 180 VA AC - 15 for 릴레이 출력
    C300: 유입 1800 VA AC - 15 for 릴레이 출력
    제동용량
    10 mA /48 V for 솔리드 스테이트 출력 회로
    20 mA /24 V for 솔리드 스테이트 출력 회로
    1.5 A/24 V - L/R = 50 ms, DC - 13 for 중계기 출력 회로 없음
    1.2 A/24 V - L/R = 50 ms, DC - 13 for NC 중계기 출력 회로
    [Ith] 연속 통전 전류
    <= 2.5 A for 릴레이 출력
    관련되는 퓨즈 등급
    4 A GGfor 릴레이 출력 일치되는 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 부품 200
    최소 출력 전류
    10 mA for 릴레이 출력
    최소 출력 전압
    17 V for 릴레이 출력
    [Ui] 정격 절연 전압
    300 V, 오염도 이 일치되는 IEC 60947-5-1
    300 V, 오염도 이 일치되는 DIN VDE 0110 부품 1 및 2
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    4 kV 과전압 범주 III, 일치되는 IEC 60947-5-1
    4 kV 과전압 범주 III, 일치되는 DIN VDE 0110 부품 1 및 2
    로컬 시그널링
    4 LEDs
    결선
    포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 유연한 cable: 0.2...1.5 mm² 케이블 엔드 없는, 2-선
    포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 유연한 cable: 0.2...2.5 mm² 케이블 엔드 없는, 1-선
    포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 유연한 cable: 0.25...1 mm² 케이블 엔드 있는, 베젤 없는, 2-선
    포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 유연한 cable: 0.25...2.5 mm² 케이블 엔드 있는, 베젤 있는, 1-선
    포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 유연한 cable: 0.25...2.5 mm² 케이블 엔드 있는, 베젤 없는, 1-선
    포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 유연한 cable: 0.5...1.5 mm² 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는, 2-선
    포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 고체 cable: 0.2...1 mm² 케이블 엔드 없는, 2-선
    포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 고체 cable: 0.2...2.5 mm² 케이블 엔드 없는, 1-선
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일
    깊이
    114 mm
    높이
    99 mm
    너비
    45 mm
    제품 무게
    0.6 kg
    사용환경
    표준
    EN / IEC 60204-1
    EN / IEC 60947-5-1
    제품 인증
    CSA
    TÜV
    UL
    IP 등급
    IP20(터미널) 일치되는 EN / IEC 60529
    IP40(인클로저) 일치되는 EN / IEC 60529
    사용온도
    -10...55 °C
    저장온도
    -25...85 °C
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 2. 2
    크기 772.8 KB
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 15. 8. 7
    크기 1.6 MB
    날짜 16. 1. 31
    크기 209.2 KB
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 6. 19
    크기 530.5 KB
    End of life manual
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Product environmental
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 6. 8
    크기 2.2 MB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.