Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

XR2AB07K80 Product picture Schneider Electric

모두 보기 OsiSense XC Special format

OsiSense XC Special format - XR2AB07K80

리미트 스위치 XCR을 아우르는 호이스트 어플리케이션

XR2AB07K80 Product picture Schneider Electric
모두 보기 OsiSense XC Special format
OsiSense XC Special format - XR2AB07K80
리미트 스위치 XCR을 아우르는 호이스트 어플리케이션

single-stage heavy duty screw 리밋 스위치 XR2 - Ithe = 10 A - 7 C/O - 350 rpm

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    XR 및 XF
    제품 또는 구성요소 타입
    단일-단계 헤비 듀티 스크류 제한 스위치
    모델명
    XR2
    제품 사양 응용
    펌핑 시스템에서 액체 레벨 제어
    호이스팅 또는 자재 취급 장비의 움직이는 부품의 포지션 제어
    자재
    시트 스틸 (인클로저)
    조작자의 타입
    드라이브 샤프트, 스프로켓 키 및 와셔 있는 엔드 맞춤
    최대 공회전 속도
    350 rpm ~의 입력 드라이브 샤프트
    이론적인 턴의 횟수
    80 ~의 입력 드라이브 샤프트
    극의 수
    1
    전기적/기계적 특성
    기계적 내구성
    10000000 주기
    턴의 수
    <= 6 ~의 스레드된 샤프트
    스레드된 샤프트 스크류 피치
    4 mm
    구동 손가락 반경
    40 mm
    개발된 나선형 트래블의 길이
    4 mm
    각을 초과한 차동 스냅
    30 ° 손가락에서 측정되는 접점 액추에이터
    반복 정확성
    트립핑 포인트 상에서 0.02 %
    티스(teeth)의 수
    16 (pinion A)
    16 (pinion C)
    59 (pinion B)
    59 (pinion D)
    턴의 실제 횟수
    81.586 (입력 드라이브 샤프트)
    접점 타입 및 구성
    7 C/O
    접점 구동
    스냅 활동
    [Ie] 정격 운전 전류
    A300, AC - 15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    Q300, DC - 13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    [Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
    10 A
    [Ui] 정격 절연 전압
    600 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
    500 V 일치되는 EN / IEC 60947-1
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 EN / IEC 60947-1
    터미널 전체에 걸쳐 저항
    <= 25 mΩ
    짧은 회로 보호
    10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG
    결선
    스크류 클램프 터미널, 접속 정전용량: 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
    스크류 클램프 터미널, 접속 정전용량: 2 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는
    전기적 내구성
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 12 V, 70 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 127 V, 270 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 220 V, 290 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 24 V, 120 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 380 V, 300 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 48 V, 180 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 500 V, 300 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 12 V, 45 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 127 V, 180 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 220 V, 200 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 24 V, 75 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 380 V, 200 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 48 V, 120 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 500 V, 200 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 DC - 13 유도형 at 110 V, 80 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 DC - 13 유도형 at 12 V, 100 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 DC - 13 유도형 at 220 V, 60 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 DC - 13 유도형 at 24 V, 90 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 DC - 13 유도형 at 440 V, 33 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 DC - 13 유도형 at 48 V, 85 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 DC - 13 저항성 at 110 V, 30 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 DC - 13 저항성 at 12 V, 45 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 DC - 13 저항성 at 220 V, 20 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 DC - 13 저항성 at 24 V, 40 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 DC - 13 저항성 at 440 V, 7.5 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    10000000 주기 DC - 13 저항성 at 48 V, 35 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 12 V, 100 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 127 V, 1050 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 220 V, 1150 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 24 V, 220 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 380 V, 1150 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 48 V, 480 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 유도형 at 500 V, 1200 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 12 V, 100 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 127 V, 700 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 220 V, 750 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 24 V, 200 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 380 V, 800 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 48 V, 400 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 AC - 15 50/60 Hz 저항성 at 500 V, 800 VA, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 DC - 13 유도형 at 110 V, 110 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 DC - 13 유도형 at 12 V, 100 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 DC - 13 유도형 at 220 V, 95 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 DC - 13 유도형 at 24 V, 140 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 DC - 13 유도형 at 440 V, 65 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 DC - 13 유도형 at 48 V, 130 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 DC - 13 저항성 at 110 V, 95 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 DC - 13 저항성 at 12 V, 100 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 DC - 13 저항성 at 220 V, 80 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 DC - 13 저항성 at 24 V, 120 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 DC - 13 저항성 at 440 V, 45 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    3000000 주기 DC - 13 저항성 at 48 V, 110 W, 운전율 3600 주기/h, 부하율 0.5 EN / IEC 60947-5-1
    케이블 입구
    착탈가능한글랜드 플레이트
    사용환경
    표준
    EN / IEC 60947-5-1
    보호 처리
    TC
    사용온도
    -25...70 °C
    저장온도
    -40...70 °C
    내충격성
    50 GN for 11 ms
    내진동
    > 5 gn (10...55 Hz)
    IP 등급
    IP54 일치되는 EN / IEC 60529
    상품의 지속 가능성
    RoHS (date code: YYWW)
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 31
    크기 2 MB
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    RoHs Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.