Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

XRBA44100 Product picture Schneider Electric

모두 보기 OsiSense XC Special format

OsiSense XC Special format - XRBA44100

리미트 스위치 XCR을 아우르는 호이스트 어플리케이션

XRBA44100 Product picture Schneider Electric
모두 보기 OsiSense XC Special format
OsiSense XC Special format - XRBA44100
리미트 스위치 XCR을 아우르는 호이스트 어플리케이션

standard duty screw 리밋 스위치 - bare drive shaft - 4 C/O - 60:1 - right-hand

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    XR 및 XF
    제품 또는 구성요소 타입
    표준 듀티 스크류 제한 스위치
    모델명
    XRBA
    제품 사양 응용
    펌핑 시스템에서 액체 레벨 제어
    호이스팅 또는 자재 취급 장비의 움직이는 부품의 포지션 제어
    자재
    알루미늄 합금 (몸체 하우징)
    알루미늄 합금 (커버)
    스텐레스 스틸 (입력 드라이브 샤프트)
    조작자의 타입
    나 드라이브 샤프트
    구동 포지션
    오른손 측면
    최대 공회전 속도
    1000 rpm ~의 입력 드라이브 샤프트
    극의 수
    1
    접점 구동
    스냅 활동
    [Ie] 정격 운전 전류
    A300, AC - 15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    Q300, DC - 13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    제품 호환성
    XRBZ922
    전기적/기계적 특성
    감소 속도
    60:1
    구동 토크
    5 N.m 20 °C에서
    기계적 내구성
    15000000 주기
    접점 타입 및 구성
    4 C/O
    [Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
    10 A
    [Ui] 정격 절연 전압
    250 V 250 V 일치되는 EN / IEC 60947-1 일치되는 EN / IEC 60947-1
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 EN / IEC 60947-1
    터미널 전체에 걸쳐 저항
    <= 25 mΩ
    짧은 회로 보호
    10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG
    결선
    포착 스크류 클램프 터미널, 접속 정전용량: 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는
    전기적 내구성
    500000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 12 V, 65 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 127 V, 450 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 220 V, 530 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 24 V, 108 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 48 V, 216 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 12 V, 18 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 127 V, 165 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 220 V, 220 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 24 V, 35 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 48 V, 700 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13 inductive at 110 V, 130 W, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13 inductive at 12 V, 55 W, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13 inductive at 220 V, 135 W, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13 inductive at 24 V, 84 W, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13 inductive at 48 V, 110 W, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13 resistive at 110 V, 65 W, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13 resistive at 12 V, 27 W, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13 resistive at 220 V, 67 W, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13 resistive at 24 V, 39 W, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13 resistive at 48 V, 50 W, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    분압계용 적응화
    속도 2 (1.933), 있음
    케이블 입구
    Pg 16 케이블 글랜드용 탭핑된 입력 1개, 클램프 정전용량: 10 ... 14mm
    Pg 9 케이블 글랜드용 탭핑된 입력 1개, 클램프 정전용량: 5 ... 8mm
    제품 무게
    1.5 kg
    사용환경
    표준
    EN / IEC 60947-5-1
    보호 처리
    TC
    사용온도
    -25...70 °C
    저장온도
    -40...70 °C
    내충격성
    80 GN ~을 위해 11 ms
    내진동
    > 5 gn (10...60 Hz)
    IP 등급
    IP55 일치되는 EN / IEC 60529
    IP557 일치되는 NF C 20-010
    상품의 지속 가능성
    RoHS (date code: YYWW)
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    RoHs Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.