Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Osiprox
XS106B3PBL5 Product picture Schneider Electric

XS106B3PBL5

Green premium brand logo
XS106B3PBL5 Product picture Schneider Electric
XS106B3PBL5
Green premium brand logo

inductive sensor XS1 Ø6.5 - L33mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - cable 5m

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    OsiSense XS
    시리즈 이름
    일반적목적
    센서 타입
    유도형 근접 센서
    Application
    -
    센서 이름
    XS1
    센서 설계
    원통형 Ø 6.5 mm 평면
    사이즈
    33mm
    몸체 타입
    고정
    탐지기 플러시마운팅 수용
    플러시 마운트 가능
    자재
    금속
    출력 신호의 타입
    이산
    배선 기법
    3-선
    [Sn] 공칭 감지 거리
    2.5 mm
    디지털 출력 기능
    1 NC
    출력 회로 타입
    DC
    디지털 출력 타입
    PNP
    전기적 연결
    케이블
    케이블 길이
    5 m
    [문의] 정격 공급 전압
    12...24 V DC 가진 역 극성 보호
    mA 단위로 전환용량
    <= 200 mA 가진 과부하 및 단락-회로 보호
    IP 등급
    IP65 일치되는 IEC 60529
    IP67 일치되는 IEC 60529
    최소 판매 수량
    1
    전기적/기계적 특성
    탐지 정면
    전면적
    전면 자재
    PPS
    인클로저 자재
    니켈 도금된 황동
    구동 구역
    0…2 mm
    차동 트래블
    Sr의 1...15%
    케이블 구성
    3 x 0.11 mm²
    선 절연 자재
    PVR
    상태 LED
    출력 상태 LED 1개 노란색)
    전원 전압 제한
    10…36 V DC
    전환 주파수
    <= 2500 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V 폐쇄됨)
    전류 소모
    <= 10 mA 부하 없음
    maximum delay first up
    10 ms
    maximum delay response
    0.2 ms
    maximum delay recovery
    0.2 ms
    마킹
    CE
    길이
    33 mm
    사용환경
    제품 인증
    CSA
    UL
    사용온도
    -25…70 °C
    저장온도
    -40…85 °C
    내진동
    25 gn 진폭 = + / - 2mm 10…55 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
    내충격성
    50 GN 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어6
    • 한국어2
    • 영어4
    • 프랑스어1
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 30.6 KB
    날짜 18. 7. 16
    설명
    CSA certificate of compliance
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (버전 1.0)
    설명
    UL certification record (listed products)
    크기 html
    크기 301 B
    날짜 91. 10. 8
    설명
    UL certification record (listed products)
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    inductive sensor XS1 Ø6.5 - L33mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - cable 5m
    설명
    inductive sensor XS1 Ø6.5 - L33mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - cable 5m
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 21
    설명
    inductive sensor XS1 Ø6.5 - L33mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - cable 5m
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    inductive sensor XS1 Ø6.5 - L33mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - cable 5m
    설명
    inductive sensor XS1 Ø6.5 - L33mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - cable 5m
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 21
    설명
    inductive sensor XS1 Ø6.5 - L33mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - cable 5m
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 89.3 KB
    날짜 11. 12. 1
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 226.7 KB
    날짜 18. 3. 13
    설명
    EU declaration of conformity
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /