Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Osiprox
XS4P18MA230L01B Product picture Schneider Electric

XS4P18MA230L01B

XS4P18MA230L01B Product picture Schneider Electric
XS4P18MA230L01B

근접 센서 XS4 M18 - L62mm - PPS - Sn8mm - 24..240VAC/DC - term. 0.15M

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    OsiSense XS
    시리즈 이름
    일반적목적
    센서 타입
    유도형 근접 센서
    Application
    -
    센서 이름
    XS4
    센서 설계
    원통형 M18
    사이즈
    62 mm
    몸체 타입
    고정
    탐지기 플러시마운팅 수용
    플러시 마운트 불가
    자재
    플라스틱
    출력 신호의 타입
    이산
    배선 기법
    2-선
    [Sn] 공칭 감지 거리
    8 mm
    디지털 출력 기능
    1 NO
    출력 회로 타입
    AC/DC
    전기적 연결
    원격 수 커넥터 스크류-클램프 터미널
    케이블 길이
    0.15 m
    [문의] 정격 공급 전압
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz
    mA 단위로 전환용량
    5...200 mA DC
    5...300 mA AC
    IP 등급
    IP68
    전기적/기계적 특성
    스레드 타입
    M18 x 1
    탐지 정면
    전면적
    전면 자재
    PPS
    인클로저 자재
    PPS
    구동 구역
    0…6.4 mm
    차동 트래블
    Sr의 1...15%
    케이블 구성
    2 x 0.34 mm²
    선 절연 자재
    PVR
    전원 전압 제한
    20…264 V AC/DC
    maximum residual current
    0.6 mA 열기 상태
    전환 주파수
    <= 2000 Hz DC
    <= 25 Hz AC
    maximum voltage drop
    <5.5 V 폐쇄됨)
    maximum delay first up
    40 ms
    maximum delay response
    0.2 ms
    maximum delay recovery
    0.2 ms
    마킹
    CE
    스레드된 길이
    52 mm
    높이
    22 mm
    길이
    62 mm
    제품 무게
    0.05 kg
    사용환경
    제품 인증
    CCC
    UL
    CSA
    사용온도
    -25…70 °C
    저장온도
    -40…85 °C
    내진동
    25 gn 진폭 = + / - 2mm 10…55 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
    내충격성
    50 GN 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
    상품의 지속 가능성
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어3
    • 한국어1
    • 영어2
    • 프랑스어1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    XS4P18MA230L01B_ROHS_DECLARATION
    설명
    XS4P18MA230L01B_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    XS4P18MA230L01B_ROHS_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 89.3 KB
    날짜 11. 12. 1
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 226.7 KB
    날짜 18. 3. 13
    설명
    EU declaration of conformity
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /