이미지를 롤오버하여 확대
+ 10
1개 동영상
모놀리식 타워형 조명, Easy Harmony XVG, 60mm, 빨간색, 꾸준한 조명, 짧은 알루미늄 튜브 마운팅 및 폴딩 가능한 브래킷, IP40, 24V AC/DC
XVGB1MA
색상 코드가 있는 사전 조립 및 사전 배선
투명 렌즈 디자인으로 장거리 장비 상태 확인
LED 덕분에 유지보수가 줄어듭니다
Environmental Data
Environmental Data
탄소 배출량 (kg CO2 eq.)
38
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
아니요
Use Again
회수
No
Environmental Data
슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.