주요 콘텐츠로 건너뛰기
Korea, South
브랜드
장바구니의 품목 수:
0
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
로그인/회원가입
User name
로그아웃
브랜드
지금 등록하기
맞춤형 제품 도구 및 서비스 받기
교육 액세스
지원 사례 관리
주문 생성 및 관리(공인 파트너 전용)
로그인
계정 생성
더 많은 혜택
보기
0
문서의 항목 수:
Cancel
기본 메뉴
제품
기본 메뉴
소프트웨어
기본 메뉴
서비스
기본 메뉴
솔루션
기본 메뉴
주택 소유자
기본 메뉴
지원
기본 메뉴
회사
Korea, South
브랜드
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
장바구니의 품목 수:
0
로그인/회원가입
새 창에서 열기
User name
로그아웃
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
이 웹사이트에 머무르기
위치선택
이미지를 롤오버하여 확대
+ 3
Light block for 헤드 Ø22 mm, Harmony XALD, XALK, 빨간색, 일체형 LED, 인클로저 후면 장착, 스크류 클램프 터미널, 24 V AC/DC
ZALVB4
판매 중단일
2022. 11. 26.
서비스 종료
2024. 11. 25.
권장 교체
ZALVB4 대체품:
1×
Harmony XALD, XALK, 헤드 Eux22용 조명 블록, 흰색, 일체형 LED, 인클로저 뒤에 장착, 나사 클램프 단자, 24V AC/DC
ZALVB1
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
ZALVB4 대체품: