브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

조명 푸시 버튼용 헤드, 하모니 Harmony XB4, 금속, 빨간색 돌출, 22mm, 푸시 푸시, 표시 없음

ZB4BH4

캡/조작자 또는 렌즈 색상:

제품 그룹:

마킹:

크롬 도금 금속 베젤
IEC 60536을 준수하는 등급 I
IEC 50102에 적합한 IK06
-40°C ~ 70°C의 광범위한 작동 온도
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No