브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

하모니 Harmony XB4, 단일 접촉 블록, 실버 합금, 골드 플래시, 나사 클램프 터미널, 1 NO

ZBE1016

접점 타입 및 구성:

접점 자재:

결선:

접점 사용:

빠르고 간편한 조립 및 분해
열악한 환경에서도 견딜 수 있는 견고함
다양한 연결 유형: 나사 클램프, 커넥터, Faston 커넥터 또는 스프링 단자
오퍼레이터 헤드와의 뛰어난 기계적 연결
일반 용도 또는 특정 애플리케이션(저전류, 표준)을 위한 다양한 접점 블록 선택 가능
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No