Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Harmony XB5R
ZBRRC Product picture Schneider Electric

ZBRRC

Green premium brand logo
ZBRRC Product picture Schneider Electric
ZBRRC
Green premium brand logo

Programmable receiver - 4 PNP - 200 mA - 24 V DC - 2 pus버튼s - 6 LEDs

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    Harmony
    제품 또는 구성요소 타입
    Programmable receiver
    모델명
    ZBRRC
    제품 사양 응용
    Interface to PLC
    모듈의 기능
    Monostable
    리셋 시간
    2 ms 시간 지연
    전송 주파수
    2405 MHz
    emission class
    5M00G7W
    antenna type
    Omnidirectional
    전기적/기계적 특성
    출력 타입
    트랜지스터 PNP
    출력 접점
    4 PNP
    시간 지연 범위
    0.5 s (공차: - 15, 15 %)
    최대 전환 전류
    0.2 mA DC
    최소 전환 전류
    10 mA 에서 5 V DC
    [문의] 정격 공급 전압
    24 V DC - 15...20 %
    maximum voltage drop
    <2 V DC 에서 2 A
    통신 포트 프로토콜
    Zigbee green power 에서 2.4 GHz 일치되는 IEEE 802.15.4
    최대 감지 거리
    100 m in free field
    25 m transmitter in a plastic box type XAL D and receiver in a metal enclosure
    40 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
    반응 시간
    < 30 ms after transmitter clicks
    활용 카테고리
    DC - 13 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    VA 단위의 전력 소모
    20 VA DC
    W 단위의 전력 소모
    20 W DC
    breaking capacity
    4.8 W per output)
    짧은 회로 보호
    0.4 A 퓨즈 형태 빠른 끊김
    구동 포지션
    각 포지션 출력감세 없는
    전기적 연결
    도체 케이블 1개 0.14…2.5 mm ² - AWG 26...AWG 14 - 고체 - 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
    도체 케이블 2개 0.14…1.5 mm ² - AWG 26...AWG 16 - 고체 - 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
    도체 케이블 1개 0.14…4 mm ² - AWG 26...AWG 12 - 유연한 - 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
    도체 케이블 2개 0.14…1.5 mm ² - AWG 26...AWG 16 - 유연한 - 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
    조임 토크
    0.5…1 N.m 일치되는 EN / IEC 60947-1
    하우징 자재
    자가-소화 플라스틱
    상태 LED
    LED 1개 녹색 파워 on
    LED 1개 green and yellow reception signal
    4 LEDs 녹색 중계기 ON
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일 일치되는 EN / IEC 60715
    마운팅 플레이트
    정격 단락-지속기간 전력 주파수 내 전압
    1 kV 50 Hz 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    0.8 kV
    내서지
    0.5 kV 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
    1 kV 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
    max power consumption in W
    1 mW
    채널의 수
    1
    modulation technique
    O-QPSK
    bandwidth
    5 MHz
    antenna gain
    0 dBi
    너비
    36 mm
    높이
    108 mm
    깊이
    75 mm
    제품 무게
    0.13 kg
    사용환경
    표준
    EN / IEC 60947-5-1
    radio agreement
    RSS
    SRRC
    ANATEL
    ARIB T66
    FCC
    ICASA
    제품 인증
    CCC
    CSA
    GOST
    C-Tick
    UL
    마킹
    CE
    저장온도
    -40…70 °C
    상대 습도
    90 % 에서 -20…55 °C, 응축 없는 일치되는 ETSI EN 300 440-1
    내진동
    +/- 7.5 mm (f= 5…14 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
    2 gn (f= 8…150 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
    내충격성
    10 GN (반치폭 = 16 ms) 6000 shocks 일치되는 IEC 60068-2-27
    IP 등급
    IP20 일치되는 IEC 60529 케이싱)
    IP20 터미널)
    오염 정도
    이 일치되는 IEC 60664-1
    과전압 카테고리
    III 일치되는 IEC 60664-1
    절연 저항
    > 500 mΩ 에서 500 V DC 일치되는 NF C 20-030
    [Ui] 정격 절연 전압
    60 V 일치되는 IEC 60664-1
    전자기 적합성
    산업용 환경용 면역 일치되는 EN / IEC 61000-6-2
    전도된 및 복사 방출클래스 B 일치되는 CISPR 22
    정전기 방전 면역 테스트 8 kV 자유 대기에서 (절연 부품에서)) 일치되는 IEC 61000-4-2
    정전기 방전 면역 테스트 6 kV 접점에서 (금속 부품에서)) 일치되는 IEC 61000-4-2
    전자기성 장에 대한 민감도 10 V/m 80...2000 MHz) 일치되는 IEC 61000-4-3
    전자기성 장에 대한 민감도 3 V/m 80...2700 MHz, distance = 20 m) 일치되는 IEC 61000-4-3
    전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 2 kV power supply wires) 일치되는 IEC 61000-4-4
    무선주파 전도 내성 10 V 일치되는 IEC 61000-4-6
    복사 방출 일치되는 ETSI EN 300 440-1
    전도성 방출 일치되는 EN 300-489-1
    전도성 방출 일치되는 ETSI EN 300 489-3
    복사 방출 일치되는 ETSI EN 300 440-2
    전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 1 kV PNP output wires) 일치되는 IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 0.5 kV 차동 모드) 일치되는 IEC 61000-4-5
    1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 1 kV 공통 모드) 일치되는 IEC 61000-4-5
    초소형제동 및 전압 드롭s에 대한 면역 7 ms 일치되는 IEC 61000-4-11
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어24
    • 한국어8
    • 영어21
    • 독일어8
    • 러시아어6
    • 스페인어8
    • 이탈리아어6
    • 일본어6
    • 중국어6
    • 카자흐어6
    • 포르투칼어6
    • 프랑스어8
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Wireless and batteryless limit switches. XCKW and XCMW ranges (버전 4.0)
    설명
    Selection guide, presentation, description and references.
    크기 pdf
    크기 3.5 MB
    날짜 19. 4. 9
    설명
    Selection guide, presentation, description and references.
    크기 pdf
    크기 10.6 MB
    날짜 19. 3. 20
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    SoMachine Scan for Buttons Linked to ZBRN Modules - Harmony ZBRN Library Guide (버전 04)
    설명
    This library guide explains how to read the status of the Harmony XB5R wireless and batteryless push-button used with ZBRN access points. This document focuses on the application part of the project:  How to configure a project for ZBRN modules.  How to configure the ZBRN module with SoMachine.  A quick way to read button states.  A typical application to identify buttons linked to the ZBRN modules  Transmitter functionalities
    크기 pdf
    크기 2 MB
    날짜 16. 11. 1
    설명
    This library guide explains how to read the status of the Harmony XB5R wireless and batteryless push-button used with ZBRN access points. This document focuses on the application part of the project:  How to configure a project for ZBRN modules.  How to configure the ZBRN module with SoMachine.  A quick way to read button states.  A typical application to identify buttons linked to the ZBRN modules  Transmitter functionalities
    Harmony XB5R Expert Instruction Sheet (버전 04)
    설명
    This documentation is a reference for the Harmony XB5R wireless and batteryless pushbutton.
    크기 pdf
    크기 8.2 MB
    날짜 14. 12. 1
    설명
    This documentation is a reference for the Harmony XB5R wireless and batteryless pushbutton.
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD for ZBRRC: Programmable receiver - 4 PNP - 200 mA - 24 V DC - 2 pusbuttons - 6 LEDs (버전 1.0)
    설명
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ZBRRC: Programmable receiver - 4 PNP - 200 mA - 24 V DC - 2 pusbuttons - 6 LEDs (버전 1.0)
    설명
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ZBRRC: Programmable receiver - 4 PNP - 200 mA - 24 V DC - 2 pusbuttons - 6 LEDs (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ZBRRC: Programmable receiver - 4 PNP - 200 mA - 24 V DC - 2 pusbuttons - 6 LEDs (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Receiver SPS advanced DC 4 PNP (버전 1.0)
    문서의 파일
    dxf
    210.3 KB
    wmf
    8.6 KB
    dwg
    70.8 KB
    크기 zip
    크기 289.6 KB
    날짜 11. 1. 18
    문서의 파일
    dxf
    210.3 KB
    wmf
    8.6 KB
    dwg
    70.8 KB
    Receiver SPS advanced DC 4 PNP (버전 1.0)
    문서의 파일
    pdf
    115.7 KB
    stp
    433.7 KB
    크기 zip
    크기 549.4 KB
    날짜 11. 1. 18
    문서의 파일
    pdf
    115.7 KB
    stp
    433.7 KB
    Receiver SPS advanced DC 4 PNP (버전 1.0)
    문서의 파일
    dxf
    111.7 KB
    wmf
    2.2 KB
    dwg
    40.8 KB
    크기 zip
    크기 154.7 KB
    날짜 11. 1. 18
    문서의 파일
    dxf
    111.7 KB
    wmf
    2.2 KB
    dwg
    40.8 KB
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 71.2 KB
    날짜 15. 2. 19
    설명
    CSA Certificate
    크기 pdf
    크기 92.4 KB
    날짜 14. 1. 17
    설명
    UL Certificate
    ZBRT1 Transmitters Radio (버전 1.0)
    설명
    SRRC Certificate
    크기 pdf
    크기 243.1 KB
    날짜 13. 8. 28
    설명
    SRRC Certificate
    크기 pdf
    크기 330 KB
    날짜 12. 1. 13
    설명
    ICASA Certificate
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 3.8 MB
    날짜 18. 10. 1
    크기 pdf
    크기 1.2 MB
    날짜 16. 12. 1
    크기 zip
    크기 11.1 MB
    날짜 14. 12. 1
    문서의 파일
    pdf
    6.3 MB
    pdf
    4.8 MB
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ZBRRC_ROHS_DECLARATION
    설명
    ZBRRC_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    ZBRRC_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ZBRRC_REACH_DECLARATION
    설명
    ZBRRC_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    ZBRRC_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1,018.4 KB
    날짜 11. 3. 1
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    PEP Harmony XB5R (버전 1.1)
    설명
    Profil Environmental Product Harmony XB5R wireless and batteryless pushbutton Source files in Mediabank n° 998-4047_GMA
    크기 pdf
    크기 949 KB
    날짜 10. 12. 17
    설명
    Profil Environmental Product Harmony XB5R wireless and batteryless pushbutton Source files in Mediabank n° 998-4047_GMA
    Application solutions
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Harmony® XB5R, Application Manual (버전 01)
    설명
    This document presents the most common problematics that you can encounter in your systems ormachinery. For each case, an appropriate solution is proposed by using Harmony XB5R wireless andbatteryless pushbutton.With XB5R, you can easily install new or additional control command in a better and/or mobile place.The problematics and their XB5R proposed solutions are sort in main themes:- Mobility: some installations need too much operator/machine moves- Productivity loss: you can increase your installation productivity- Flexibility: you can upgrade your system quickly with a reduced cost
    크기 pdf
    크기 2.7 MB
    날짜 19. 3. 1
    설명
    This document presents the most common problematics that you can encounter in your systems ormachinery. For each case, an appropriate solution is proposed by using Harmony XB5R wireless andbatteryless pushbutton.With XB5R, you can easily install new or additional control command in a better and/or mobile place.The problematics and their XB5R proposed solutions are sort in main themes:- Mobility: some installations need too much operator/machine moves- Productivity loss: you can increase your installation productivity- Flexibility: you can upgrade your system quickly with a reduced cost
    System user guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Compact Hardwired Logic Controller M241 (버전 00)
    문서의 파일
    설명
    This document describes a generic architecture based on Modicon M241 Logic Controller and is intended to provide a quick introduction to the described system.
    크기 zip
    크기 20.8 MB
    날짜 15. 3. 1
    문서의 파일
    설명
    This document describes a generic architecture based on Modicon M241 Logic Controller and is intended to provide a quick introduction to the described system.
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ZBRRC_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    ZBRRC_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    ZBRRC_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /