Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Schneider Legacy Products
ZBZ48 Product picture Schneider Electric

ZBZ48

Green premium brand logo
ZBZ48 Product picture Schneider Electric
ZBZ48
Green premium brand logo

red bellow for Ø40 & Ø60 mushroom head 푸쉬버튼

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품 또는 구성요소 타입
    Bellow
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Protection accessory
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
    긴급 멈춤 누름버튼
    For standard head
    환경적 특성
    습도 저항
    Dustproof
    고압 클리너
    최소 판매 수량
    2
    전기적/기계적 특성
    범위 호환성
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    자재
    실리콘
    색상
    적색
    제품 무게
    0.009 kg
    사용환경
    IP 등급
    IP69K
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어10
    • 한국어3
    • 영어7
    • 독일어1
    • 스페인어1
    • 이탈리아어1
    • 포르투칼어1
    • 프랑스어1
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 20.5 MB
    날짜 19. 7. 29
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (버전 2.0)
    설명
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    크기 pdf
    크기 9.2 MB
    날짜 19. 4. 4
    설명
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    크기 pdf
    크기 23.3 MB
    날짜 19. 3. 12
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (버전 1.0)
    설명
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    크기 pdf
    크기 163.3 KB
    날짜 19. 5. 23
    설명
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ZBZ .8 Bellows seals for harsh environments (IP 69K) (버전 03)
    설명
    For use with any Harmony XB4, XB5 mushroom head pushbuttom Diam 40 mm et 60 mm (except ZB4BR.16, ZB5AR.16)
    크기 pdf
    크기 168.2 KB
    날짜 07. 9. 1
    설명
    For use with any Harmony XB4, XB5 mushroom head pushbuttom Diam 40 mm et 60 mm (except ZB4BR.16, ZB5AR.16)
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ZBZ48_ROHS_DECLARATION
    설명
    ZBZ48_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    ZBZ48_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ZBZ48_REACH_DECLARATION
    설명
    ZBZ48_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    ZBZ48_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 799.2 KB
    날짜 18. 10. 1
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 679.6 KB
    날짜 18. 10. 1
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ZBZ48_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    ZBZ48_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    ZBZ48_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /