범위
EasyPact EZC
15에서 630 A 까지의 고정 세팅을 가진 MCCB는, 작은 빌딩의 간단한 애플리케이션에 이상적 15에서 630 A 까지의 고정 세팅을 가진 MCCB는, 작은 빌딩의 간단한 애플리케이션에 이상적입니다.Easy Series 의 일부제품 보기 EasyPact CVS
100 에서 630 A 까지의 조정할 수 있는 셋팅 정격을 가진 MCCB, 소형에서 중형 크기의 빌딩에 적용하는 애플리케이션용으로 이상적 100 에서 630 A 까지의 조정할 수 있는 셋팅 정격을 가진 MCCB, 소형에서 중형 크기의 빌딩에 적용하는 애플리케이션용으로 이상적입니다.Easy Series 의 일부제품 보기 EasyPact MVS
800 에서 4000 A 까지 정격의 기중차단기, 다양한 빌딩에 전기 스위치보드의 인입 설치용으로 이상적 800 에서 4000 A 까지 정격의 기중 차단기, 다양한 빌딩에 전기 스위치보드의 인입 설치용으로 이상적입니다Easy Series 의 일부제품 보기