저압 전력 제품

저압 전력 제품

저압 환경에서 운영되는 전기 시스템의 배전, 보호, 제어, 관리를 위한 전기 제품이 다양하게 제공됩니다. 오랜 기간 사용되며 그 가치를 인정받은 세계 최고 수준의 전기 제품을 통해 고객은 뛰어난 신뢰성, 유연성, 품질을 갖춘 배전 시스템을 구축하고 설계할 수 있습니다.
  • 제품 주요 특징 PowerPact 차단기

    PowerPact™ 몰딩 케이스 차단기의 기능과 성능은 차단기에 대한 요구 사항을 완벽하게 충족합니다. 15~3000A 전체 범위에서 탁월한 설계 유연성과 함께, 탄력적인 모듈형 차단기의 이점을 동시에 제공합니다.

    제품 페이지로 이동
    PowerPact
  • 제품 주요 특징 I-Line 배전 분전반

    대규모 상업 시설이나 산업 시설의 배전 시스템에 있는 인입구 장비나 다운스트림 배전반에 사용하기 적합합니다.

    제품 페이지로 이동
    I-Line Power Distribution Panelboards
  • 제품 주요 특징 소형 차단기

    높은 품질과 장인 정신은 Square D가 50년 넘게 전기 기술자와 일반 주택 소유자로부터 사랑받아온 비결입니다. Square D®만의 Qwik-Open® 보호는 0.017초 미만의 트리핑 반응 속도로 모든 15A와 20A 차단기에서 표준 기능이 되었습니다. 다른 어떤 차단기보다도 빠른 트리핑 속도입니다.

    제품 페이지로 이동
    CAR-Dual function
  • 제품 주요 특징 거주용/상업용 배전을 위해 UL에 등록되어 있음

    부하 센터

    제품 페이지로 이동
    CAR-QO142M200P with cover

    혁신적이고 시간을 절약해주는 솔루션

    • 파란색 에너지 아이콘 업계를 선도하는 듀얼 기능 QO 및 Homeline 차단기는 설치 시간을 줄여주면서 NEC 요구 사항을 충족합니다.
    • 파란색 자 아이콘 혁신적인 Plug on Neutral 부하 센터 덕분에 복잡한 중성 연결이 필요 없으므로 배선을 단순화할 수 있습니다.
    • 파란색 위쪽 화살표 아이콘 분전반과 배전반에 Square D I-Line이 있어 30초 이내에 차단기를 설치할 수 있습니다.
    • 파란색 협업 아이콘 Square D 배전반은 주문 프로세스를 단순화하고 배송 시간을 단축하여 경쟁력을 높일 수 있도록 해줍니다.