개요
EcoStruxure System Advisor
- 다음과 같은 프로세스 안전 기능이 포함됩니다.
- 모든 태그 이름 참조, I/O 및 CEM, 구조화된 텍스트, 래더 및 FB 코드에 대한 시스템 문서
- 다음을 포함한 모든 유형의 구성 변경 사항에 대한 변경 추적 태그 이름 비활성화된 점(업데이트 사이) 실행 순서 지역 변수 하드웨어(추가, 수정, 삭제)라이브러리 코드 메모리 할당 사용자 권한
- 예비 부품 찾기, 예약 및 해제를 포함한 I/O 관리
- 변경 세트를 생성하고 감사된 것으로 표시하는 감사 관리자
- 설명 관리자, 추가, 편집, 내보내기 및 인쇄 설명 도구 제공
- 다음을 포함한 여러 가지 방법으로 데이터를 검색합니다. FBD, 구조화된 텍스트, 사다리 다이어그램 및 CEM을 포함한 POU(Search Program Organizational Units) 현재 데이터베이스 또는 삭제된 데이터베이스에서 모든 태그 이름 또는 프로그램 검색(태그 찾기) 사용자 고유의 SQL 쿼리 생성 및 편집(고급 쿼리)
- 날짜 및 변경 내용을 보고, 예약된 이메일을 통해 보고서 생성 및 보낼 수 있는 보고 도구
이점
EcoStruxure System Advisor
- 공정 안전은 생산성과 성능에 영향을 미칩니다.
- 직원 생산성 최대 30% 향상
- 규정 준수 감사 시간을 최소 40% 단축
- 문제 해결 시간 최대 80% 단축
- 프로젝트 품질 보증 활동 최대 20% 감소
- 정확도가 높아져 예기치 못한 공장 정전 가능성이 줄어듭니다.
- 미래 경쟁력을 갖춘 투자로 지식 보호
적용 분야
EcoStruxure System Advisor - Process Safety를 사용하여 다음을 포함한 모든 EcoStruxure Tricon 안전 시스템 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.
- 비상 정지(ESD)
- 화재 및 가스(F&G)
- 버너 관리 시스템(BMS)
- 고무결성 압력 보호 시스템(HIPPS)
- 터보 기계류 제어 및 보호(TMC)
- 산업 : 정제 및 석유 화학, 업스트림 및 중류, 오일 및 가스 화학, 물질 및 특수 화학 물질, 발전, 제약
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/ApplicationSocialMediaShareVertical/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=18864-101513, xpmPropertyMetadata={})
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/MessageBrowserCompatibility/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=72635, xpmPropertyMetadata={})