개요
TriLogger 소프트웨어 제품군은 Triconex 컨트롤러의 고속 운영 데이터를 재생하고 분석하는 등 기록, 속도, 신뢰성을 매우 향상시킵니다. TriLogger 제품군에는 다음이 포함됩니다. TriLogger 이벤트 — 고속 데이터 수집 및 기록 TriLogger 재생 — 오프라인 분석 및 데이터 플로팅 TriLogger 원격 — 실시간 데이터 원격 조회 및 이벤트 레코더 수동 트리거 TriLogger는 빠른 과도 속도가 있는 응용 프로그램에 이상적입니다(예: 컴프레서 서지). 이 소프트웨어는 최대 12가지 추세와 실시간으로 최대 6포인트, 로컬(현장) 또는 원격으로 재생됩니다.
기능
대용량(최대 4,000포인트) 세트당 7분 동안의 고해상도 운영 데이터 수동 트리거를 사용한 실시간 보기 및 동향 구성 가능한 이벤트 트리거 및 시간 정방향 및 역방향 재생 확대/축소 클릭 MS Excel로 데이터 내보내기 최대 3개의 동시 원격 연결
이점
운영 문제 신속 정확한 해결 빠른 데이터 로깅이 필요한 경우 DCS 역사가의 뛰어난 대안
적용 분야
정제 및 석유 화학 업스트림 및 중류 오일 및 가스 화학 물질 및 특수 화학 물질 발전 제약
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/ApplicationSocialMediaShareVertical/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=18864-101513, xpmPropertyMetadata={})
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/MessageBrowserCompatibility/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=72635, xpmPropertyMetadata={})