슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
  •  
    EcoStruxure™ Power SCADA Operation(PSO)은 데이터센터, 병원, 산업용, 공항 및 전기 집약적 운영 등의 시설을 통해 가동 시간을 최대화할 수 있도록 설계되었습니다. EcoStruxure Power의 핵심 요소인 PSO는 대규모 배전 애플리케이션용으로 고유하게 설계된 SCADA 시스템입니다.
 

유연한 이중 아키텍처

PSO는 최악의 경우라도 신뢰성을 보장합니다. 광범위한 통신 및 데이터 교환 프로토콜을 지원하는 네이티브 아키텍처 중복성을 통해 수백 개의 스마트 장치에 연결하여 미터기, 계전기, 회로 차단기, PLC, RTU 등에서 풍부한 데이터를 추출할 수 있습니다.
 

필요한 정보와 제어

특허받은 애니메이션 원라인 다이어그램과 사용자 지정 가능한 HMI 및 모바일 보기를 통해 전력 시스템 상태를 최고 수준으로 유지할 수 있습니다. 실시간 경보 알림을 받고, 전력 이벤트 분석 도구를 사용하여 원인과 결과를 파악한 다음, 자동 또는 수동 제어 조치를 사용하여 정상 작동을 다시 설정합니다.
 

복잡한 네트워크에 맞게 조정 가능

데이터센터, 병원, 산업용, 공항 및 전기 집약적 운영과 같은 시설의 가동 시간을 최대화하도록 설계되었습니다. EcoStruxure Power의 핵심 요소인 PSO는 대규모 배전 애플리케이션용으로 고유하게 설계된 SCADA 시스템입니다.
 

실시간 모니터링 및 제어

OPC UA(Unified Architecture)와 같은 더욱 개방형 프로토콜을 통해 IT 및 생산 플랫폼을 연결하는 데 도움이 되는 용도로 구축되었습니다. 고가용성 모바일 알림을 통한 모니터링 및 제어, 슈나이더 PLC와의 완벽한 통합 IEC-62443 국제 사이버 보안 표준 준수.

전력 관리 시스템을 이용한 위험 완화

전기 공급이 여전히 비즈니스 엔터프라이즈와 격리되어 있는 방법과 전기 문제를 해결하는 방법을 알아보십시오.
 

의료

임상 의료 환경에서 항상 켜짐 전원 환경을 위해 설계된 PSO는 시스템 전반의 정확한 의사 결정, 장비 수명 연장, 문제 해결 소요 시간 단축 등 강력하고 중복된 아키텍처를 제공합니다.
 

산업

자신감을 가지고 빠르고 스마트한 의사 결정을 내리십시오. PSO의 안전한 운영자 전용, 다중 사용자 데이터 및 제어 액세스, 사용자 정의 UI는 운영 워크플로우에 맞게 최적화합니다. 직관적인 명령으로 운영자 효율성 증대; 시설 에너지 성능을 분석하고 에너지 효율성 규정 준수를 보장합니다.
 

빌딩

PSO는 유지보수 비용 절감, 에너지 소비 감소, 장비 수명 연장, 입주자의 편의성 및 생산성 향상을 지원합니다. 또한 미래 에너지 소비를 예측하고 에너지 효율성 벤치마크를 확립하며 정보에 입각한 의사 결정을 내려 건물의 에너지 성능을 개선할 수 있습니다.
 

인프라

공기, 레일, 용수 운송과 같은 복잡한 주요 인프라 네트워크는 안전하고 안정적이며 효율적으로 작동해야 하며 규정을 준수해야 합니다. PSO는 기존의 주요 시스템에 쉽게 통합되는 개방형의 확장 가능한 아키텍처를 통해 최대 가동 시간과 효율성을 보장합니다. 실시간 및 기록 데이터를 추적하고 사전 예방 유지 관리 일정을 관리하며 시설, 자산 및 전력 네트워크 기능을 모니터링합니다.
 

인프라

현재 에너지 비용은 일반적인 데이터센터의 운영 예산에서 최대 50%까지 차지합니다. PSO는 실시간 관리, 빠른 장애 위치, 개선된 운영자 효율성, KPI 보고, 정교한 동향 및 알람 분석을 제공합니다. 전력 모니터링 및 제어 시스템이 어떻게 데이터센터의 에너지를 추적, 모니터링 및 관리할 수 있는지 알아보십시오.

맞춤형 소프트웨어

슈나이더 일렉트릭이 EcoXpert 파트너인 Mardix와 협력하여 런던 서부 고객에게 핵심 코로케이션 데이터센터를 제공한 방법을 확인해 보십시오.

EcoStruxure Power SCADA Operation(PSO)

대화형 브로셔를 다운로드하여 복잡한 전기 네트워크에 맞게 설계된 특수 엣지 플랫폼 PSO가 어떤 것인지 알아보십시오.
 

커넥티드 제품

사물 인터넷(Internet of Things)은 최고의 것에서부터 시작됩니다. 슈나이더 일렉트릭의 IoT 지원 동급 최고의 커넥티드 제품으로는 차단기, 드라이브, UPS, 계전기, 센서 등이 있습니다. 인텔리전스가 내장된 장치를 통해 운영 전반에 걸쳐 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
 

앱, 분석 및 서비스

EcoStruxure Power Advisor를 이용하면 데이터를 가장 유용하게 활용할 수 있습니다. 에너지 효율성을 최적화하고 에너지 관련 비용, 가동 중단 시간 및 사후 유지보수 문제를 줄이는 데 도움이 되는 전문적인 분석 및 권장사항을 받으십시오.

시험 사용

엣지 컨트롤 소프트웨어는 귀사의 비즈니스에서 최적의 성능을 발휘합니다.
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="무료"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="자세히보기"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerKR"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
브라우저가 최신 버전이 아니어서 보안에 문제가 있습니다. 이 웹 사이트나 다른 웹 사이트의 일부 기능이 표시되지 않는 문제도 있습니다. 이 웹 사이트의 모든 기능에 액세스하려면 브라우저를 업그레이드하십시오. 최적의 기능을 위해서는 Google Chrome, Mozilla Firefox 또는 Microsoft Edge의 최신 버전을 사용하는 것이 좋습니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.