고급 스마트 링 메인 유닛(RMU) 연결
Easergy T300와 완벽하게 통합되는 원격 단말 장치(RTU)와 슈나이더 일렉트릭의 혁신적인 조건부 모니터링 센서인 스마트 링 메인 유닛(RMU)는 배전의 진화하는 과제에 쉽게 대응할 수 있는 혁신적인 솔루션입니다. 일체형 솔루션인 스마트 링 메인 유닛는 구매, 설치 및 유지보수가 간편하여 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 견고한 설계로 가장 혹독한 환경에도 적합합니다.

에너지 가용성 개선
결함을 조기에 감지하고 이후에 자동으로 네트워크를 재구성하여 정전 시간을 줄입니다. 간헐적이고 분산된 발전을 원활하게 통합하여 에너지 품질과 안정성을 유지합니다.
네트워크 성능 최적화
증가하는 에너지 수요에 대비할 수 있는 그리드를 구축하십시오. 고급 분석을 통해 자산 관리를 최적화하고 부하 차단 및 피크 쉐이빙을 관리하며 기술적 및 비기술적 손실을 줄일 수 있습니다.
스마트 링 메인 유닛를 선택해야 하는 이유
- 데이터 보안에 대한 걱정 없이 그리드 연결의 이점을 누리십시오. 스마트 링 메인 유닛는 IEC 62351, IEEE 1686 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 및 Achilles Practices를 준수합니다.
- 변전소 모니터링을 위한 스마트 센서를 통해 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
- 비용 및 시간 효율적인 솔루션(SAIDI)으로 에너지 가용성을 개선하십시오.
디지털화, 탈탄소화 및 분권화가 에너지 세상을 어떻게 변화시키고 있는지 알아보십시오.
링 메인 유닛(Ring Main Unit)의 상태 모니터링
효과적인 자산 관리 및 자본 개선 프로그램이 어떻게 추측에 의한 작업 없이 유지보수 및 수리가 필요한 배전망의 정확한 위치를 파악하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.
스마트 링 메인 유닛를 선택해야 하는 이유
- < 60초
분산형 체계를 통해 신속한 전력 복구
최신 사이버 보안 표준 준수
전 세계 +250만 대의 설치 설비를 보유한 링 메인 유닛 시장 리더의 전문성
스마트 링 메인 유닛 연결 사용
슈나이더 일렉트릭의 엔트리 레벨 제품은 일상적인 장비 유지보수를 개선하고 OpEx 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 적외선 열 스캐닝을 대체할 수 있는 스마트폰 앱과 무선 열 센서가 특징입니다. 또한 전기 연결 장애, 화재, 아크 플래시 또는 더 나쁜 상황을 초래할 수 있는 조건을 조기에 감지할 수 있습니다.

스마트 링 메인 유닛 커넥티드 고급
제어, 계측, 상태 모니터링 및 결함 감지를 위한 완전 최적화 및 통합된 고급 레벨 제품에 대해 알아보십시오. 운영 및 유지보수 비용을 줄이고 네트워크를 최적화하여 수요 증가를 방지합니다. 이 고급 솔루션은 RM6, FBX 및 Ringmaster를 통해 이용 가능합니다.
RM6
MV 링 메인 유닛이 설치된 2,000,000개 이상의 모듈에 대해 자세히 알아보십시오.
자세히 보기FBX
컴팩트하거나 확장 가능한 애플리케이션에서 유연한 설치에 대해 알아보십시오.
자세히 알아보기Ringmaster
슈나이더 일렉트릭의 실외 애플리케이션용 MV 전력개폐기에 대해 자세히 알아보십시오.
자세히 알아보기Easergy T300
피더 자동화를 위한 강력한 RTU(원격 단말 장치)에 대해 알아보십시오.
자세히 보기
비즈니스의 미래를 대비하고 싶으십니까?
업계의 중요한 업데이트를 놓치지 마십시오.