EcoStruxure™ 데이터 센터 솔루션 및 네트워크
Schneider Electric의 솔루션은 전력, 냉각, 관리 및 보안 기능을 제공하여 모든 환경에서 IT 구축을 지원합니다.
엔터프라이즈 하이브리드 IT 솔루션
신규 데이터 센터와 업그레이드 개조뿐 아니라 중앙 집중식, 지역 및 로컬 엣지에 적합한 규모로 온프레미스 하이브리드 아키텍처를 구축할 수 있는 솔루션과 서비스를 제공합니다.
데이터 센터 솔루션
mySchneider IT 파트너 프로그램
끊임없이 변화하는 IT 시장에서 경쟁력을 유지하십시오. mySchneider IT 파트너 프로그램을 통해 기술을 강화하고 새로운 비즈니스 기회를 포착할 수 있습니다.
데이터 센터 및 네트워크 관련 최신 인사이트 알아보기
Schneider Electric 블로그, 웨비나 및 기타 리소스를 통해 당사의 데이터 센터 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
데이터 센터 솔루션이란?
데이터센터 솔루션은 데이터센터의 네트워크 운영을 지원하는 데 필요한 인프라와 서비스를 포함합니다. 여기에는 서버, 스토리지, 네트워킹 장비, 전력 및 냉각 시스템과 같은 물리적 인프라가 포함됩니다. 또한 데이터 관리, 보안 및 가상화를 위한 소프트웨어 솔루션도 포함됩니다. 데이터 센터 솔루션은 데이터의 저장, 처리 및 배포를 위한 안정적이고 확장 가능하며 안전한 환경을 제공하도록 설계되었습니다. 디지털 서비스, 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터 분석 및 AI에 의존하는 비즈니스에 매우 중요합니다. 효과적인 데이터 센터 솔루션은 증가하는 디지털 혁신의 요구를 충족하기 위해 고가용성, 효율적인 리소스 활용, 지속 가능성 및 강력한 보안을 보장합니다.
데이터센터의 핵심 구성요소는 무엇입니까?
데이터센터의 핵심 구성요소는 다음과 같습니다.
- 서버: 데이터를 처리 및 저장하고, 애플리케이션 및 서비스를 실행합니다.
- 스토리지 시스템: 하드 드라이브, 솔리드 스테이트 드라이브 및 스토리지 어레이를 포함한 데이터를 저장합니다.
- 네트워킹 장비: 스위치, 라우터, 방화벽을 포함한 서버, 스토리지 및 사용자를 연결합니다.
- 전력 인프라: UPS 시스템, 발전기 및 배전 장치를 포함한 안정적인 전력을 제공합니다.
- 냉각 시스템: 고밀도 워크로드를 위한 CRAC 장치, 냉각탑 및 액체 냉각 아키텍처를 포함하여 최적의 온도 및 습도를 유지합니다.
- 보안 시스템: 원격 액세스 제어, 감시, 습도, 온도 및 화재 진압을 포함한 데이터 및 IT 인프라를 보호합니다.
- DCIM(데이터센터 인프라 관리) 데이터센터 인프라를 모니터링하고 관리하는 소프트웨어
디지털 혁신을 위한 미래 지향적 데이터센터 솔루션
미래 경쟁력을 갖춘 데이터센터 솔루션은 효율성, 확장성, 유연성 및 지속 가능성에 중점을 둡니다. 엣지 컴퓨팅, AI 추론, AI 교육 및 자동화와 같은 기술을 수용하여 효율성과 응답성을 향상시킵니다. 데이터 센터는 재생 에너지원과 고급 냉각 기술을 활용하여 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 하이브리드 클라우드 및 멀티 클라우드 전략은 더욱 보편화되며 강력한 연결성과 조율이 필요합니다. 소프트웨어 정의 인프라를 통해 동적 리소스 할당 및 자동화가 가능합니다. 보안은 고급 위협 감지 및 예방 조치를 통해 가장 중요한 요소로 남을 것입니다. 데이터 센터는 IoT, AI, 5G 및 기타 신흥 기술의 증가하는 요구에 적응해야 하며 디지털 혁신을 위한 기반을 제공합니다.