상하수도 시설에 대한 총 에너지 지출의 약 15%가 수처리 네트워크에 동력을 공급하는 곳에 사용됩니다.
솔루션 및 이점
아키텍처 적응을 통해 서비스 연속성 보장 또한 백업 발전기 관리 및 무정전 전원 장치(UPS)를 통해 전력 공급을 안전하게 보호할 수 있습니다. 이 추가 보호 계층을 통해 네트워크의 핵심 장비가 계속 작동하고 데이터 손실로부터 보호할 수 있습니다.
> 신뢰성 향상 > 전력 품질 최적화 > 에너지 비용 감소 > 에너지 사용 최적화
Masterpact MTZ
Masterpact MTZ 기중 회로 차단기는 전력 가동 시간과 에너지 효율성을 극대화합니다. Masterpact 제품군의 탁월한 성능, 신뢰성 및 안전을 기반으로 하는 Masterpact MTZ 회로 차단기는 미래에 대비합니다.
브로셔
Premset: 고압 배전을 위한 혁신
카탈로그
모델 6 모터 제어 센터
제품 및 솔루션 찾기
PremSet
Masterclad
MasterPact MTZ
SM6-24
Compact NSX <630A
RM6
Minera - 지면 설치형
iPMCC
MCset 1-2-3
Trihal
Okken
BlokSeT
전력 및 IT 보안
전력 공급 중단의 위험은 공공 보건 문제 또는 환경 훼손으로 이어질 수 있으며 경쟁력 있고 비용이 제한된 수처리 시장에서 높은 오염 비용을 초래할 수 있습니다.
솔루션과 장점
하수도 네트워크에 있는 전기 네트워크 설계자와 운영자는 안전하고 신뢰할 수 있는 하수 수집을 운영 및 유지하면서도 모든 중요 프로세스에 대해 고품질의 안전한 전력을 보장해야 합니다.
> 전력 지속성 유지 > IT 인프라 호스팅
Easy UPS 3S 알아보기
Easy UPS 3S는 최적화된 점유 공간 설계와 고급 제품 기능의 결합으로 정전, 서지 및 스파이크로 인한 손상으로부터 주요 장비를 보호합니다. 이 장치는 이중 변환 모드에서 최대 96%의 효율성을 제공하며 에너지 절감 ECO 모드에서 최대 99%의 효율성을 제공합니다.
효율성의 Galaxy
운영 비용을 최적화하고, 위험을 관리하며, 자본을 유지합니다. ECOnversion이 포함된 Galaxy VX는 확장 가능하고 유연하며 효율적인 전력 보호 기능을 오늘날의 중요한 인프라 수요에 제공합니다.