TVDA를 사용하면 기계 설계 및 엔지니어링에서부터 설치 및 문서화에 이르기까지 자동화 솔루션을 신속하게 구축할 수 있습니다. 이러한 유연하고 기능적으로 유효성이 검증된 즉시 사용 가능한 아키텍처를 통해 설계, 설치 및 시운전에 소요되는 시간을 줄이십시오.
솔루션
TVDA 소형 고정 배선 로직 컨트롤러 M241 솔루션은 인버터(VSD) 및 PTO 제어 서보 축을 사용하여 독립적인 동작이 필요한 중대형 제어 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 또한 서보 드라이브는 토크 제어 또는 속도/위치 지정 모드에서 선택적으로 작동할 수 있습니다. 이 시스템에는 비상 정지 및 장치 정지용 안전 기능이 포함되어 있습니다. STO(안전한 토크 끄기) 기술은 장치 수준에서 사용됩니다.
내장된 이더넷 WebVisu 기능을 통해 사용자 정의 HTML 5 웹 페이지를 EcoStruxure™ Machine Expert(이전 명칭: SoMachine) 내에서 설계하여 웹 기반의 플랫폼 중립적인 시각화를 생성할 수 있습니다.
이점
경제적인 솔루션을 생성하기 위한 확장 가능하고 유연한 시스템
다양한 연결 옵션을 갖춘 개방성 및 유연성
사전 제작형 PLC 및 HMI 프로젝트 템플릿을 갖춘 즉시 사용 가능한 아키텍처
구성 요소 목록 및 배선도를 갖춘 종합적인 시스템 문서
빠르고 쉬운 시스템 변경을 위한 Device Modules
전체 시스템의 설정 및 유지를 위한 하나의 소프트웨어 패키지
플랫폼 중립적인 사용자 정의 웹 페이지를 특징으로 하는 내장된 시각화 기능
프로그래밍, 작동 및 모니터링에 대한 완전 원격 액세스
적용 분야
패키징 제어자재 운반 제어
.
시스템 사용자 가이드
이 시스템 사용자 가이드에는 자재 명세서와 시스템 설치, 구성 및 설정 방법에 대한 완전한 지침을 비롯한 종합적인 시스템 문서가 들어 있습니다.