TVDA를 사용하면 기계 설계 및 엔지니어링에서부터 설치 및 문서화에 이르기까지 자동화 솔루션을 신속하게 구축할 수 있습니다. 이러한 유연하고 기능적으로 유효성이 검증된 즉시 사용 가능한 아키텍처를 통해 설계, 설치 및 시운전에 소요되는 시간을 줄이십시오.
솔루션
소형/Sercos/모션 컨트롤러 LMC078 TVDA 솔루션은 고정밀 모션 기능이 필요한 기계를 위해 설계되었습니다. 이 아키텍처에는 Sercos에 6개의 서보 드라이브와 모듈형 I/O가 작동됩니다. CANopen에서는 시스템이 추가 속도 드라이브, 모터 스타터 및 내장 서보 드라이브를 제공합니다.
Sercos 모션 Bus 및 CANopen 필드버스의 뛰어난 성능과 효율 때문에 추가 장치를 사용하여 시스템을 확장할 수 있습니다. 내장된 이더넷 WebVisu 기능을 통해 사용자 정의된 웹 페이지는 일반적인 웹 브라우저와 스마트 기기에서 사용할 수 있는 웹 기반의 플랫폼 중립적인 HTML 5 시각화를 생성할 수 있습니다.
이점
경제적인 솔루션을 생성하기 위한 확장 가능하고 유연한 시스템
다양한 연결 옵션을 갖춘 개방성 및 유연성
사전 제작형 PLC 및 HMI 프로젝트 템플릿을 갖춘 즉시 사용 가능한 아키텍처
구성 요소 목록 및 배선도를 갖춘 종합적인 시스템 문서
빠르고 쉬운 시스템 변경을 위한 Device ModulesTM
전체 시스템의 설정 및 유지를 위한 하나의 소프트웨어 패키지
플랫폼 중립적인 사용자 정의 웹 페이지를 특징으로 하는 내장된 시각화 기능
프로그래밍, 작동 및 모니터링에 대한 완전 원격 액세스
적용 분야
패키징 제어자재 운반 제어최대 16개의 동기화된 축, 빠른 프로그램 실행 및 NC 코드 처리 기능이 필요한 응용 프로그램.
.
시스템 사용자 가이드
이 시스템 사용자 가이드에는 자재 명세서와 시스템 설치, 구성 및 설정 방법에 대한 완전한 지침을 비롯한 종합적인 시스템 문서가 들어 있습니다.