Challenges
에너지 비용은 그 유형이나 크기, 장소에 상관없이 모든 빌딩에 영향을 주면서 지속적으로 증가하고 있습니다. 에너지 비용을 절감하고 효율성을 향상하고 지속 가능성 목표를 충족하고 빌딩 가치를 높이면서 입주자를 위해 생산적이고 편안한 환경을 유지하기 위해서는 혁신적인 솔루션이 필요합니다.
빌딩 시스템 솔루션
모든 빌딩을 위한 광범위하고 유연하며 확장 가능한 솔루션을 살펴보십시오.-
대기업 빌딩 관리
복잡한 요구를 위한 통합 솔루션입니다. 자세히 보기 -
중소형 빌딩 관리
작은 면적의 빌딩을 위한 솔루션 자세히 보기 -
설비실 제어 솔루션
수상 경력에 빛나는 기술을 통해 어떤 공간에서든 환경의 안락함과 비용 효율 향상 자세히 보기
슈나이더 일렉트릭을 선택해야 하는 이유
-
효율성 실현
운영 및 에너지 효율성을 달성합니다.
-
재무 성과 증대
CapEx 및 OpEx 예산을 최적화합니다.
Facts
-
전 세계 에너지의 40%가 빌딩에서 사용됩니다.
-
빌딩의 수명 주기에서 75% 이상의 비용이 유지보수 및 운영 비용으로 사용됩니다.
-
시설 관리자의 20%만이 BMS의 가용량 중 80%를 사용하고 있습니다.
-
빌딩에서 사용되는 에너지의 30%가 비효율적인 BMS 때문에 낭비되고 있습니다.
-
2020년까지 사물 인터넷을 통해 300억 개의 장치가 연결될 것입니다.
-
선진국에서는 2050년에 사용될 빌딩의 절반 이상이 이미 건축되었습니다.