위험: 슈나이더 일렉트릭에서 수행한 분석 결과에 따르면 내부 배터리 부적합으로 인한 배터리 모듈 문제가 배터리 성능에 영향을 미칠 수 있으며 극소수의 경우 국지적 과열이 발생할 수 있습니다.
영향을 받는 제품: 제한된 배치의 배터리 모듈 문제가 2021년 1월부터 2023년 7월 사이에 제조된 SYBTU2-PLP 또는 SYBTU2-PLPLL 배터리 모듈을 사용하는 Symmetra PX UPS 시스템에서 확인되었습니다. 해당 제품이 영향을 받는지 확인하려면 아래 지침을 참조하십시오.
해결 방안: 필요한 경우 영향을 받는 배터리 모듈(SYBTU2-PLP 또는 SYBTU2-PLPLL)을 검사하고 교체해야 합니다. 이 서비스는 슈나이더 일렉트릭 서비스 기술자가 제공합니다.
해당 제품이 영향을 받는지 판단하십시오.
목표: UPS 내부의 배터리 모듈이 영향을 받는지 확인 검사 중에 영향을 받는 것으로 식별된 배터리 일련 번호를 기록하고 개입 요청 시 제출하십시오.

배터리 캐비닛 도어를 열고 각 배터리 모듈을 꼼꼼하게 검토합니다. Symmetra PX 배터리 캐비닛 내에 지정된 C69 레이블이 있는 배터리 모듈이 있는지 확인합니다. 배터리의 C69 레이블 아래에 녹색, 파란색 또는 노란색 스티커가 없는지 확인합니다.
해당 스티커가 있는 경우 2단계로 이동합니다. 해당 스티커가 없는 경우 검사를 중지합니다. 귀하는 영향을 받지 않습니다.