Altivar Process: How to set Heavy duty rating (drt)?
The Altivar Process ATV600 or ATV900 factory setting is [Normal duty] on the parameter [Dual Rating] drt. For an application where more that 120% of overload is required (up to 150%), you can change to [High duty].
Дата:
17 дек. 2018 | Тип:
How to видео
Языки:
in_ID, Английский, Испанский, Итальянский, Нидерландский, Португальский, Турецкий, Французский | Версия:
1.0
Подтип: Функция и применение, Операция
Индекс документа::
FA365250