Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Image of Quantum 140CPU65260 Operating System

Quantum 140CPU65260 Operating System

Please refer to Quantum_65xx0_firmware_history & Quantum_CPU_Upgrade_Procedure. Note that the firmware is the same for 140CPU65260. Compatility rules between CPU OS version and Copro f irmware version : firmware versions 3.50 must be used with the last version of Copro version which is also available close to this one.

Дата: 26 нояб. 2019 | Тип: Прошивка
Языки: Английский | Версия: V3.60
Индекс документа:: Quantum_140CPU65260_SV3.60

Файлы

Имя файла
140CPU65260_SV360.bin