Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Image of PD Series Digital Pressure/Vacuum Gauge with Display and Analog 4-20 mA Output - Installation Guide

PD Series Digital Pressure/Vacuum Gauge with Display and Analog 4-20 mA Output - Installation Guide

PD analog digital pressure gauges are media isolated, so they can be used with any gas, liquid, or solid compatible with 17-4 PH stainless steel within the specified pressure range. The transducer consists of a one-piece, high-strength pressure sensor tha

Дата: 15 мар. 2022 | Тип: Инструкция
Языки: Английский | Версия: 0D
Индекс документа:: ZL0055

Файлы

Имя файла
pd-mA_i0d2_ZL0055-0D.pdf