{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
Какая рекомендуемая замена для контроллера TWDLMDA40DUK Twido?
Вопрос (Проблема):
Какая рекомендуемая замена для контроллера TWDLMDA40DUK Twido?

Серия/Окружение/Версии:
TWDLMDA40DUK Twido, TM221C40U

Решение:
Рекомендуемой заменой контроллера TWDLMDA40DUK Twido является контроллер TM221C40U.
Характеристики Twido в сравнении с характеристиками M221
Общее количество операций ввода-вывода: 40 (Twido) против 40 (M221)
Ввод: 24 (Twido) против 24 (M221)
Релейный выход: 0 (Twido) против 0 (M221)
Trans Output: 16 сток/sink (Twido) против 16 сток/sink (M221)
Аналоговый вход: 0 (Twido) против 2 (M221) Источник питания: 24 В постоянного тока (Twido) против 240 В переменного тока (M221)
Совместимость программного обеспечения:
- SoMachine Basic Software может преобразовать приложение Twido в M221 (кроме таких функций, как Asi и CanOpen, не поддерживаемых M221)
Механическая совместимость:
- Такая же ширина 70 мм и одинаковая глубина (высота) 90 мм
- Длина M221 больше на 70 мм против 47,5 мм из-за порта связи.
- M221 может поддерживать модуль цифрового и аналогового ввода-вывода TM2
- Все модули и аксессуары TWD *** не поддерживаются M221, в частности CanOpen, Asi, модуль последовательного интерфейса и дисплея. Twido + CanOpen Module = M241 CanOpen, Twido + Asi Module = M2xx Eth + Eth / Asi Gateway

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: