Выключатели среднего напряжения

Готовы к преодолению трудностей, связанных с созданием эффективных и надежных панелей и распределительных устройств среднего напряжения?

Мы предоставляем лучшие в своем классе основные компоненты, которые помогают производителям и дистрибьюторам панелей оптимизировать сборку, ускорить сроки выполнения проектов и обеспечить несомненное качество. Упростите процесс комплектации коммутационного оборудования и обеспечьте исключительную эффективность с помощью решений, которым вы можете доверять.


Наш широкий ассортимент ключевых компонентов включает:

  • Автоматические выключатели: защитные устройства, автоматически отключающие цепи в случае неисправности, предотвращая таким образом повреждение установки и обеспечивая более безопасную систему.
  • Выключатели и разъединители MV: внутреннее распределительное устройство, предназначенное для включения и эксплуатации электрических цепей под напряжением и обесточенных электрических цепей в условиях нагрузки.
  • Предохранители MV: защитные компоненты, которые перегорают, прерывая поток тока в электрических системах при возникновении неисправности, помогая защитить оборудование, такое как трансформаторы или электрическая сеть.
  • Функция защиты и управление, измерительные приборы и автоматизация фидеров: защитные реле, устройства защиты от дугового разряда и измерительные приборы позволяют осуществлять мониторинг и управление распределительным оборудованием путем обнаружения аномальных условий эксплуатации, помогая предотвратить серьезные повреждения и снизить потребность в неплановом техническом обслуживании.

Распределительное устройство — это больше, чем защитное устройство. Это важнейшая часть обеспечения надежности и отказоустойчивости наших энергосистем.

Оценка устаревания активов

Получите полезную информацию об оборудовании, чтобы повысить его производительность.

Интеллектуальные датчики, основанные на передовых цифровых технологиях, обеспечивают круглосуточный мониторинг состояния оборудования и более полную картину его работоспособности. Разработанные для эксплуатации в суровых условиях, они помогают оптимизировать как эксплуатацию, так и техническое обслуживание.


Как размещаются датчики?

Их можно встроить непосредственно на этапе производства оборудования или установить на уже имеющееся оборудование в рамках услуг по его модернизации.


Какие преимущества они предлагают?

Они оснащены беспроводной связью, не требующей батарей, и обеспечивают полную информацию о состоянии и работоспособности вашего оборудования, повышая эффективность и безопасность, а также позволяя осуществлять профилактическое техническое обслуживание.


Какие расширенные функции включены?

Благодаря функциям определения напряжения и мониторинга частичных разрядов вы получаете важную аналитическую информацию, защищаете критически важные активы и обеспечиваете бесперебойную работу наиболее ценного вашего оборудования.