Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

 

Motorpact

Ячейка пуска двигателя с вакумным контактором до 7.2кВ

Часть Set Series

Пускатель электродвигателя СН с вакуумным контактором до 7,2 кВ

Motorpact
  • Конструктивные особенности

    Motorpact - это оборудование для внутренней установки, предназначенное для решения самых сложных задач управления двигателем. Пускатель двигателя разработан с учетом самых передовых технологических решений и обеспечивает непревзойденные показатели мощности, надежности, универсальности, и при этом очень прост в обслуживании.

    Экономичный и легковесный центр Motorpact S3 производства Schneider Electric открывает новые возможности благодаря использованию одного устройства плавного пуска для нескольких двигателей.

    Технология: вакуумная

    Стандарты: IEC/NEMA

    Номинальное напряжение: 7,2 кВ

    Система сборных шин: одинарная/сдвоенная (S3)

    Номинальный ток сборных шин: 3150 А

    Номинальный рабочий ток: 200/400 А

    Номинальная наибольшая отключающая способность: 50 кА

    Номинальное пиковое значение выдерживаемого тока: 50 кА, 3 с

    Классификация по испытанию на воздействие внутренней дуги: AFLR 25 кА / 1 с - 40 кА / 0,5 с - 50 кА / 0,25 с

    Потеря непрерывности энергоснабжения: LSC2A

    Класс перегородок: PI



    Преимущества

    Компактный и легковесный
    Надежный
    Простой в эксплуатации
    Требует минимального обслуживания
    Безопасный
    Полноценный модельный ряд

    Motorpact S3 обеспечивает целый ряд преимуществ.

    • Дополнительная гибкость: каскадный запуск и остановка трех или более электродвигателей с помощью устройства плавного пуска.
    • Оптимизация затрат: благодаря использованию одного устройства плавного пуска, снижаются общие затраты на управление электродвигателями.
    • Безопасность и надежность: Motorpact S3 - это комплексный распределительный щит, полностью готовый к использованию.

    Варианты применения

    Компрессоры, холодильные установки, насосы, вентиляторы, конвейеры, прессы и т. д.

    Gallery

Обратная связь

У вас есть вопрос, претензия или комментарии, которые вы хотели бы довести до нашего сведения, чтобы эффективнее использовать предлагаемые компанией Schneider Electric преимущества?

Поиск дистрибьютора

Простой инструмент, позволяющий легко найти ближайшего к вам дистрибьютора компании Schneider Electric

Документация на продукцию и загрузка ПО

Воспользуйтесь функцией обзора наших ресурсов, чтобы найти наиболее полезные для вас инструменты и документацию по всей нашей продукции
Сравнить продукты: /