Расширенные варианты реализации

Готовые варианты архитектуры для использования в системах автоматизации

Готовые варианты архитектуры для использования в системах автоматизации
Расширенные варианты реализации Schneider Electric Готовые варианты архитектуры для использования в системах автоматизации

Конструктивные особенности

Поскольку расширенные варианты реализации предполагают использование специализированных архитектур, ассортимент систем и решений фактически неограничен.

Пример 1 – Решение для производителей комплектного оборудования без ПЛК на базе ATV71

Эксплуатационные характеристики
  • Контроллер ATV71 внутри
  • До 100 вводов/выводов
  • 7 приводов ATV 31/71 с регулируемой скоростью
  • 5 серводвигателей Lexium 05 + BSH/BDH
  • Дополнительное оснащение: Ethernet-подключение к верхнему уровню
  • Текстовый или графический интерфейс «человек – машина»
Монтаж
  • Автономная машина или сетевая
  • Кабельная система: CANopen и Modbus
  • Распределение на несколько шкафов
Преимущества
  • Простота проектирования
  • Простота эксплуатации – ПЛК не требуется
  • Размеры
  • Компактные решения
  • Компактный или большой станок
  • Протяженность сети: при 250 Кбит/с – 250 м, при 500 Кбит/с – 100 м


Пример 2 – Интеграция стороннего оборудования

Эксплуатационные характеристики
  • Modicon M340
  • Надежный ПЛК XPSMS40
  • До 300 вводов/выводов
  • До 100 безопасных вводов/выводов
  • До 10 безопасных AI
  • 2 преобразователя
  • Текстовый или графический интерфейс «человек – машина»
Монтаж
  • Modbus/Ethernet/CANopen
  • Программное обеспечение: XPSMFWIN & Unity & Advantys Config Tool
Ограничение
  • Распределение на несколько шкафов
  • Стандарт EN/ IEC 61508 SIL класс 3
  • EN 954-1 кат. 4
Преимущество
  • Простота проектирования

Варианты применения

  • Компактные машины и установки
  • Распределенные машины и установки.

Gallery

  • Ex. 1 - Solution for OEMs
  • Ex. 2 - 3rd party integration