Откройте для себя реле защиты PowerLogic P3
Откройте для себя реле защиты PowerLogic P3
Непревзойденная эффективность и улучшенные возможности подключения

Никогда прежде электрозащита не была столь эффективной. Увеличьте производительность всех ваших проектов и упростите управление распределительной сетью с помощью простых в использовании реле защиты PowerLogic P3. Реле защиты PowerLogic P3 с функцией защиты фидера, двигателя и трансформатора в одном устройстве были разработаны в соответствии с вашими потребностями, включая защиту от перегрузки по току и дуговую защиту, новейшие возможности подключения и максимальную безопасность.
Преимущества реле защиты PowerLogic P3
Высокий уровень безопасности
Обеспечьте более безопасную работу в системах среднего напряжения с более чем 40 функциями защиты, включая встроенную защиту от вспышки дугового разряда и встроенную виртуальную проверку инжекции. Соответствие международным стандартам качества (таким, как IEC 60255-1)
Улучшенные возможности подключения
Наслаждайтесь удаленной работой с девятью полностью совместимыми протоколами связи в одном пакете. Усовершенствуйте свои операции с помощью приложения EcoStruxure Power Device и упростите установку с помощью инструмента eSetup Easergy Pro.
Непревзойденная эффективность
Экономьте время с помощью интуитивно понятных цифровых онлайн-инструментов, упрощающих установку, конфигурацию и эксплуатацию, а также расширенных функций для автономных конфигураций.
Варианты применения
Здания
Промышленность
Распределение электропитания
Начните использовать защитные реле PowerLogic P3 уже сегодня
Выберите конфигурацию, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
Дополнительные материалы
Дополнительные материалы