Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Mureva Enclosure

Пылевлагозащищенные щиты IP65 Kaedra

Часть 9 Series

Щиты IP65 Kaedra отличаются высокой безопасностью и функциональностью, эргономичностью и привлекательным дизайном. Щиты отлично подойдут для использования в среде, требующей повышенной защиты персонала и оборудования, а именно на жилых и общественных объектах, в промышленном секторе. Щиты IP65 Kaedra выпускаются 7 типоразмеров от 3 до 72 модулей и позволяют устанавливать модульную аппаратуру на ток до 125 A и немодульное оборудование на перфорированной монтажной плате.
Mureva Enclosure Schneider Electric Пылевлагозащищенные щиты IP65 Kaedra