Продуктовая линейка
Acti9
Серия оборудования Acti9 Откройте для себя низковольтную модульную систему Acti9 до 63 АЧасть 9 SeriesПодробные сведения АВ iC60 Acti9
Модульные автоматические выключатели (АВ) на токи до 63А Модульные автоматические выключатели iC60 решают задачи защиты оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания. В данной линейке вы найдете аппараты на токи от 0,5 до 63А. Модельный ряд автоматических выключателей iC60 с кривыми срабатывания С, B, D, K и Z позволяет применять их не только в офисах, но также в промышленности, энергетике, медицинских объектах. Уникальные функции АВ iC60 обеспечивают полную безопасность на только при работе аппаратов, но и при их обслуживании.Часть 9 SeriesПосмотреть продукты АВ C120 Acti9
Модульные автоматические выключатели (АВ) на токи до 125А Модульные автоматические выключатели на токи до 125 АЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты АВ NG125 Acti9
Модульные автоматические выключатели (АВ) на токи до 125А Высокопроизводительные модульные автоматические выключатели до 125 AЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты Acti9 iK60
Модульный автоматический выключатель на токи до 63 А Модульный автоматический выключатель на токи до 63 АЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты АВ C60 L-MA
Модульные автоматические выключатели (АВ) для защиты двигателей на токи до 40А Пускатель двигателя защитой до 40AЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты АВ NG125LMA
Модульные автоматические выключатели (АВ) для защиты двигателей на токи до 80А Модульные автоматические выключатели для защиты цепей питания электродвигателяЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты P25M
Motor circuit -breaker up to 25A -Часть 9 SeriesПосмотреть продукты