Продуктовая линейка
Контакторы iCT Acti9
Модульные контакторы iCT Acti9 Откройте для себя серию контакторов Acti9 iCT с 1-4 полюсамиЧасть 9 SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Контакторы iCT+
Специальные бесшумные модульные контакторы, разработанные для управления большим количеством LED нагрузок. Уникальные модульные контакторы iCT+ из линейки Acti9 используют технологию обнаружения пересечения нулевой линии для нейтрализации эффекта пусковых или пиковых токов при запуске LED светильников. Это позволяет контакторам iCT+ замыкать цепи именно в этот момент, когда происходит пересечение нулевой линии, и пусковые токи LED потребителей минимальны.Часть 9 SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Реле iTL Acti9
Модульные импульсные реле iTL Acti9 Линейка модульных импульсных реле iTL включает в себя широкий выбор современных решений для управления электрическими цепями. Импульсное реле iTL предназначено для дистанционного управления освещением с помощью кнопочных выключателей, а дополнительные аксессуары позволят, в зависимости от установленного режима, организовывать различные схемы управления. Ассортимент импульсных реле iTL включает решения с индикацией положения контактов и ручным включением непосредственно на самом аппарате.Часть 9 SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Импульсные реле iTL+
Специальные модульные импульсные реле, разработанные для управления большим количеством LED нагрузок. Уникальные модульные импульсные реле iTL+ из линейки Acti9 используют технологию обнаружения пересечения нулевой линии для нейтрализации эффекта пусковых или пиковых токов при запуске LED светильников. Это позволяет импульсным реле iTL+ замыкать цепи именно в этот момент, когда происходит пересечение нулевой линии, и пусковые токи LED потребителей минимальны.Часть 9 SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Reflex iC60
Автоматические выключатели со встроенным дистанционным управлением Откройте для себя Acti 9 Reflex iC60: конструкция «всё в одном» с автоматическим выключателем управления на токи до 63 АЧасть 9 SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Переключатели iSSW Acti9
Линейные переключатели Модульные двухпозиционные и трехпозиционные переключатели iSSW Acti9Часть 9 SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Acti9 iPB
Кнопки Откройте для себя кнопки Acti9 iPB для монтажа на DIN-рейкуЧасть 9 SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left