Продуктовая линейка
TeSys Deca - frame 2
Автоматические выключатели с магнитным и комбинированным расцепителем до 15кВт Автоматические выключатели с магнитным и комбинированным расцепителем до15 кВтЧасть TeSysПосмотреть продукты TeSys Deca - GV3
Автоматические выключатели с магнитным и комбинированным расцепителем до 30кВт Автоматические выключатели с магнитным и комбинированным расцепителем до30 кВтЧасть TeSysПосмотреть продукты TeSys Deca - frame 4
Автоматические выключатели двигателя мощностью до 115 A и 55 кВт Новые TeSys GV4 – это ряд компактных, мощных и инновационных автоматических выключателей двигателя мощностью до 115 A и 55 кВтЧасть TeSysПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов TeSys GV5 и GV6
Автоматические выключатели GV5 и GV6 для электродвигателей от 150А до 500А, с усовершенствованным комбинированным расцепителем. TeSys GV5 и GV6 обеспечивают высокоэффективную защиту электродвигателей высокой мощности, применяемых в критически важном оборудовании. Они обеспечивают защиту электродвигателей от перегрузок с выбором класса расцепления (5, 10 или 20), коротких замыканий, асимметрии или обрыва фаз.Часть TeSysПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов TeSys Quickfit
Система быстрого монтажа до 15кВт/400В Система установки для дискретных пускателей двигателей до 15 кВт/400 ВтЧасть TeSysПосмотреть продукты