Продуктовая линейка
Modicon TSX Micro
Компактные и модульные контроллеры для производителей оборудования, до 484 точек контроля. Компактный, модульный ПЛК для производителей комплектного оборудования, включающий до 484 вводов/выводовЧасть ModiconПосмотреть продуктыarrow2_left TSX CSY 85
Модули управления движением для ПЛК Modicon Premium Модуль управления движением для ПЛК Modicon PremiumЧасть ModiconПодробные сведенияarrow2_left Zelio Logic
Интеллектуальные реле для реализации небольших систем управления от 10 до 40 входов/выходов Интеллектуальные реле для простых систем управления от 10 до 40 вводов/выводовЧасть ModiconПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Zelio Soft
Программное обеспечение Zelio Soft (включает также автотренинг, библиотеку решений и технические инструкции) Программное обеспечение Zelio Soft для интеллектуальных реле Zelio Logic (SR2/ SR3). Включает средства программирования, модуль самообучения, библиотеку приложений и технические инструкции.Часть ModiconПодробные сведенияarrow2_left Логический контроллер Modicon M221
Для малых систем автоматизации Достигнуть максимальной производительности с повышением прибыльности с ПЛК Modicon M221Часть ModiconПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Логический контроллер Modicon M241
Для высокопроизводительных применений Достигнуть высокой производительности и встроенного движения с Modicon M241, самым коммуникативным контроллером на рынке благодаря 5 коммуникационным портамЧасть ModiconПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Логический контроллер Modicon M251
Для модульных машин и распределенных систем Повысьте гибкость, оптимизируя размеры шкафов управления слогическим контроллером Modicon M251 для модульных машин и распределенных архитектурЧасть ModiconПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Modicon M258
От 42 до 2400 входов/выходов, 0,022 мкс на инструкцию Логические контроллеры Modicon M258 - От 42 до 2400 входов/выходов, 0,022 мкс на инструкциюЧасть ModiconПосмотреть продуктыarrow2_left